Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lightcloud Wireless Controller LCCONTROL20
Lightcloud Wireless Controller LCCONTROL20

    Lightcloud Wireless Controller LCCONTROL20

    Google-Übersetzung,
    • Einfache Einrichtung – einfach einschalten, Gerätekonnektivität bestätigen und 844-LIGHTCLOUD anrufen
    • Zylindrisches Design für einfache Montage an Gewindeanschlussdosen
    • Cloudbasierte Verwaltung – keine Softwareinstallation oder -wartung erforderlich
    • Verbindet sich mit Lightcloud Gateway und anderen Lightcloud-Geräten
    • Verbindung über ein sicheres, verschlüsseltes und selbstheilendes 2,4-GHz-Wireless-Mesh-Netzwerk
    • Repeater-Modus zur Erweiterung der Reichweite des drahtlosen Mesh-Netzwerks
    • Wenn die Stromversorgung des Controllers unterbrochen wird, wird in der Lightcloud-Anwendung eine Benachrichtigung angezeigt.
    • Bei Kommunikationsverlust kann der Controller in einen anpassbaren Notfallzustand zurückkehren
    Spezifikation
      • Compliance
        • UL Listed: Suitable for indoor and outdoor use, including wet and damp locations. Plenum Rated.
        • IP Rating: Ingress protection rating of IP66 for dust and water.
      • Electrical
        • Installation: All Lightcloud components should be installed by a licensed electrician following local codes.
        • Input: 120-277VAC, 50/60Hz
        • Power Consumption:
          • Standby: <2W
          • Active: 4W
        • Maximum Switched Load Ratings:
          • 277VAC: 20A Magnetic/Resistive
          • 240VAC: 5A Tungsten/Electronic, 20A FLA/60 LRA, 2HP
          • 120VAC: 15A Tungsten/Electronic, 1HP
        • Operating Temperature: -40°C to 40°C
      • Construction
        • Mounting: Junction box suitable for indoor or outdoor use. Can be mounted on lighting panel, trough, or fixture.
        • Overall Dimensions: 1.55" diameter, 5.75" length; 1/2" NPT Mount, Male; 16AWG pigtails.
      • Wireless Range
        • Line of Sight: 1,000 feet
        • Obstructions: 100 feet
      • Other
        • Warranty: 10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms.
        • Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing and may manufacture compliant products upon request. Contact customer service for details.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlightcloud-wireless-controller-lccontrol20
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeWireless Controller
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-12-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • IFCClassificationController
    • ETIM-CodeEG000029
    • ETIM-NameLight control
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_47_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCentralized lighting controllers
    • Klassifizierung26 09 23
    • Format2014TitelLighting Control Devices
    • OmniClassNummer23-27 15 21
    • OmniClassTitelBuilding Lighting Controls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA