Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lightcloud Dimmer/Sensor - LCDIMMER/SENSE/W
Lightcloud Dimmer/Sensor - LCDIMMER/SENSE/W
Lightcloud Dimmer/Sensor - LCDIMMER/SENSE/W

    Lightcloud Dimmer/Sensor - LCDIMMER/SENSE/W

    Google-Übersetzung,
    • Passiver Infrarot-Bewegungsmelder (PIR)
    • Steuern Sie einzelne oder Gruppen von Lightcloud-Geräten
    • Anwesenheits- und Abwesenheitserkennung mit einstellbarer Empfindlichkeit und Timeouts
    • Kommuniziert über ein sicheres drahtloses Mesh-Netzwerk – kein Internet erforderlich
    • Erfordert kompatiblen Lightcloud Controller oder Treiber
    • Geschlossener Kreislauf zur Tageslichtnutzung
    Spezifikation
      • Product Details
        • Mounting Type: In-wall
      • Construction
        • Operating Temperature Range: 0°C to 40°C
        • Maximum Relative Humidity: 95%
        • Wire Gauge: 18AWG grounding; terminals support up to 16AWG wire
      • Electrical
        • Storage Temperature Range: -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
        • Input Voltage: 120-277VAC
        • Frequencies: 50/60 Hz
        • Electrical Ratings:
          • 6.2 mA at 120VAC
          • 3.8 mA at 277VAC
      • Sensor Settings
        • Detection Range: 30-35 ft diameter at 4 ft mounting height
      • Other
        • Warranty: 10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms.
        • Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing and may manufacture compliant products upon request. Contact customer service for details.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlcdimmer-sense-w
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeDimmer Switch
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-12-10
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • ETIM-CodeEG000029
    • ETIM-NameLight control
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDimmer switches and controls
    • Klassifizierung26 09 36
    • Format2014TitelModular Dimming Controls
    • OmniClassNummer23-35 37 17
    • OmniClassTitelDimmer Control Switches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit