Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada Insight 200 Waschtischarmatur
RADA

Rada Insight 200 Waschtischarmatur

EIGENSCHAFTEN Opto-elektronische Waschtischarmatur Mit Hybrid-Batterie Antiblockiersystem - automatische Abschaltung nach 2 Minuten Automatische Abschaltung bei Ausfall der Stromversorgung Hygienespülfunktion einstellbar Durchflussmenge 2 l/min bei 3 bar BESCHREIBUNG Elektronische Waschtischarmatur mit Infrarotsensor für kaltes oder vorgemischtes Wasser, mit automatischer programmierbarer Hygienespülfunktion, spezielle Hybrid-Batterie mit besonders langer Lebensdauer
Spezifikation
  • • Armaturenkörper: Messing, verchromt • Interne Bauteile: Edelstahl, Messing, Kunststoff • Anschlussschläuche: Flexible Anschlussschläuche aus Edelstahl mit Silikon-Innenschlauch DN10, 3/8” Außengewinde • Kaltwasser: 1 - 20 °C • Heißwasser: bis max. 70 °C • Minimaler Leitungsdruck: 1 bar • Maximaler Leitungsdruck: 5 bar • Maximaler statischer Druck: 8 bar • Volumenstrom: 2 l/min bei 3 bar • Laufzeit: abhängig von der Verweilzeit im Erfassungsbereich des Infrarotsensors, max. 2 Minuten • Antiblockierzeit: automatische Abschaltung nach 2 Minuten • Hygienespülung: Programmierbar, 2 Minuten nach 72 Stunden, 45 Sekunden nach 24 Stunden keine Hygienespülung • Stromversorgung: Kohler Hybrid-Batteriezelle 3,6 V DC. Lebensdauer ca. 5 Millionen Aktivierungen
Technische Spezifikation
  • Referenznummer11929018
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWashstand
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Deutschland
Niederlande
Vereinigtes Königreich