Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada Tec 100 ND Waschtisch-Mischarmatur, Batteriebetrieb
RADA

Rada Tec 100 ND Waschtisch-Mischarmatur, Batteriebetrieb

EIGENSCHAFTEN Opto-elektronische Waschtisch-Mischarmatur Batteriebetrieben 6V Lithium Typ CRP2 Verbrühungsschutz durch interne Temperaturbegrenzung Antiblockiersystem - automatische Abschaltung nach 1 Minute Automatische Abschaltung bei Ausfall der Stromversorgung Hygienespülfunktion 72h nach der letzten Benutzung für 30 Sekunden Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar BESCHREIBUNG Elektronische Waschtischarmatur mit Infrarotsensor für Niederdruck-Heißwasserspeicher, mit seitlichem Mischhebel für individuelle Temperaturwahl und automatischer programmierbarer Hygienespülfunktion, mit Batterie 6 V Typ CRP2
Spezifikation
  • • Armaturenkörper Messing, verchromt • Interne Bauteile: Edelstahl, Messing, ABS-Kunststof • Anschlüsse: Flexible Anschlussschläuche mit Edelstahlummantelung und SilikonInnenschlauch 3/8”, DN10 Überwurfmuttern • Kaltwasser: 5 - 20 °C • Heißwasser: bis max. 70 °C • Minimaler Leitungsdruck: 0,5 bar • Maximaler Leitungsdruck: 10 bar • Volumenstrom: 4 l/min bei 3 bar • Laufzeit: abhängig von der Verweilzeit im Erfassungsbereich des Infrarotsensors, max. 1 Minute • Antiblockierzeit: automatische Abschaltung nach 1 Minute • Hygienespülung: 72 Stunden nach der letzten Benutzung für die Dauer von 30 Sekunden (mit Handprogrammierer veränderbar) • Netzbetrieb: 230 V AC / 6 V DC • Kabellängen: Steckernetzteil ca. 240 cm, UP-Netzteil ca. 210 cm • Batterie 6 V Lithium-Batterie Typ CRP2. Lebensdauer ca. 2 Jahre bei 6000 Schaltzyklen pro Monat • Magnetventil: IP45 • Netzteil: IP45 • Batterie: IP45 • Elektronik: IP45
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1364333
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWashstand
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Deutschland
Niederlande
Vereinigtes Königreich