Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pline suspension without false ceiling
Radian
Archiviert

Pline suspension without false ceiling

Pline suspended lights provide uniform and direct light distribution without casting shadows, ideal for lighting architectural spaces and worktops. They have a restrained and elegant design that makes them suitable for both meeting rooms and more versatile spaces such as halls or open-plan offices. Available as individual modules and or as modules for installation in a row (90° angle option)
Spezifikation
  • Individuals : 17W for 1128mm 21W for 1408mm 25W for 1688mm 33W for 2248mm 41W for 2808mm Row : 17W for 1128mm 21W for 1408mm 25W for 1688mm 33W for 2248mm 41W for 2808mm Light source : Led UGR : <19 IRC : 85 Lifespan : L80B10 60 000 hrs / L90B10 38 000 hrs Materials : Extruded aluminium Finishes : Light grey RAL 7047, White RAL 9003 CT: 4000K Dimmer feature : Yes Options : central unit management system, 3000K
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpline-mod-iso-no-fx-plaf
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppePline
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-25
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
  • UNSPSCCode391016
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting systems
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 00
  • OmniClassTitelElectrical Lighting
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit