Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elektro-Handtuchheizkörper FANTASIA Linea Digital
Elektro-Handtuchheizkörper FANTASIA Linea Digital

    Elektro-Handtuchheizkörper FANTASIA Linea Digital

    Der elektrische Handtuchwärmer Fantasia Linea Digital besteht aus geraden Rohren und halbovalen Kollektoren. Der Abstand zwischen den Rohren ermöglicht eine einfache Aufbewahrung von Handtüchern. Der digitale Thermostat ist programmierbar und verfügt über verschiedene Funktionen.
    Fantasia Linea Digital bietet klare und kompakte Linien, um Effizienz, modernen Klimakomfort und eine einfache Installation zu gewährleisten.

    Spezifikation
    • Technische Eigenschaften :
      Material : Stahl UNI EN 10130:2007
      Design : Rundrohre mit Halbovale Kollektoren
      Unterstütztes Stromnetz : 230V AC, 50 Hz
      Klasse 2, IP34
      Standardlieferumfang :

      • Weißes digitales Thermostat
      • Befestigungssatz
      • Weißes Kabel, 1200 mm lang, mit Stecker
      • Weißes Kabel, 900 mm lang, ohne Stecker

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFANTASIA-Electric-digital
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationElektroheizung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit