Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elektro-Handtuchheizkörper FANTASIA Dry
Elektro-Handtuchheizkörper FANTASIA Dry

    Elektro-Handtuchheizkörper FANTASIA Dry

    Fantasia Dry ist ein programmierbarer elektrischer Handtuchheizkörper, leicht und mit klaren, kompakten Linien gestaltet, entwickelt für Effizienz, hohen thermischen Komfort und eine einfache Installation. Dank der Trockentechnologie ist das Gewicht reduziert, während die Wärme in den Rohren konzentriert wird, um die Konvektionsleistung zu maximieren.

    Spezifikation
    • Technische Eigenschaften:
      Material: Aluminium
      Design: Rundrohre mit Halbkugelförmige Sammler
      Unterstütztes Stromnetz: 230V AC, 50 Hz
      Klasse 2, IP24
      Standardlieferumfang:

      • weißes digitales Thermostat
      • Befestigungssatz
      • weißes Kabel, Länge 1200 mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFANTASIA-Electric-dry
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit