Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wasser-Handtuchheizkörper FANTASIA Linea
Wasser-Handtuchheizkörper FANTASIA Linea

    Wasser-Handtuchheizkörper FANTASIA Linea

    Fantasia Linea ist ein Handtuchheizkörper im klassischen, aber zugleich modernen Stil, passend für jede Raum- und Einrichtungsart. Rundrohr-Design und wasserbetriebene Funktion für Zentralheizungsanlagen.

    Erhältlich in verschiedenen Größen und Farboberflächen, vereint er Funktionalität und Ästhetik für jede Anforderung.

    Spezifikation
    • Technische Eigenschaften:
      Material: Stahl UNI EN 10130:2007
      Design: Rundrohre mit Halbovale Kollektoren
      Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
      Prüfdruck: 13 bar
      Maximale Betriebstemperatur: 110 °C
      Anschlüsse:

      • 3 Anschlüsse von 1/2”, Innengewinde (zwei untere Anschlüsse senkrecht zur Basis der Kollektoren, ein oberer senkrechter Anschluss).

      Standardlieferumfang:

      • Halterungen
      • 1 Entlüftungsstopfen 1/2”

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFANTASIA-Line
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit