Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wasser-Handtuchheizkörper FANTASIA Linea AC
Wasser-Handtuchheizkörper FANTASIA Linea AC

    Wasser-Handtuchheizkörper FANTASIA Linea AC

    Fantasia Linea AC ist ein Handtuchheizkörper mit klassischem und zugleich zeitlosem Design, der sich für jeden Raum und Einrichtungsstil eignet. Rundrohrdesign und Warmwasserbetrieb für Zentralheizungsanlagen, mit unteren Mittelanschlüssen für eine saubere und dezente Installation.
    Erhältlich in verschiedenen Größen und Farboberflächen, vereint er Funktionalität und Ästhetik, um jede Anforderung elegant zu erfüllen.

    Spezifikation
    • Technische Eigenschaften:
      Material : Stahl UNI EN 10130:2007
      Design : Rundrohre und Halbovale Kollektoren
      Maximaler Betriebsdruck : 10 bar
      Prüfdruck : 13 bar
      Maximale Betriebstemperatur : 110 °C
      Anschlüsse :

      • 3 Anschlüsse von 1/2”, Innengewinde (zwei untere Anschlüsse mit einem Achsabstand von 50 mm, einer oben rechts)

      Standardlieferumfang :

      • Halterungen
      • 1 Entlüftungsstopfen 1/2”

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFANTASIA-Linecentral
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit