Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hydraulischer Heizkörper MULTICOLONNA 4 Colonne
Hydraulischer Heizkörper MULTICOLONNA 4 Colonne

    Hydraulischer Heizkörper MULTICOLONNA 4 Colonne

    Mehrsäulen-Röhrenheizkörper verbinden traditionelle ästhetische Merkmale mit einer typisch modernen Leichtigkeit der Form und technischen Details von außergewöhnlicher Qualität.
    Die Brillanz der dreistufigen Lackierung in einem automobiltypischen Verfahren und die Sorgfalt der Schweißnähte, die absolut verformungs- und rückstandsfreie Elemente garantieren, sind einige der Details, die alle Röhren zur besten Kombination aus Technik und Design machen.

    Spezifikation
    • Technische Eigenschaften:
      Material : Stahl UNI EN 10130:2007
      Design : Vertikale Rundrohre, Durchmesser 25 mm
      Elementbreite : 46 mm
      Laser-geschweißte Sammler
      Sammlergewinde 1”1/4 G rechts oder links
      Betriebsdruck : 10 bar
      Prüfdruck : 13 bar
      Maximale Betriebstemperatur : 110°C
      Anschlüsse und Standardlieferumfang:
      Der Multicolonna wird in der Standardkonfiguration mit 4 vormontierten 1/2” Reduzierstücken und 1 Blindstopfen 1/2” geliefert.
      Diese Konfiguration bietet Vielseitigkeit und macht das Produkt vollständig reversibel. Entlüftung und Halterungen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
      Mögliche Längen der Batterien :
      Geschweißt von 2 bis zu maximal 40 Elementen.
      Für Batterien, die die Größenbeschränkung überschreiten, kann die Nippelung direkt vor Ort durchgeführt werden, indem die entsprechenden Zubehörteile bestellt werden.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMULTICOLONNA4
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit