Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alexia High Sink Mixer 360602
Alexia High Sink Mixer 360602

    Alexia High Sink Mixer 360602

    Hoher Spültischmischer Die Baureihe Alexia vereint rechtwinklige und geschwungene Linien in einem zeitgemäßen Design, das ideal für trendige Badezimmer ist. Das Produkt bietet eine hohe Zuverlässigkeit sowie Robustheit und wurde für eine hohe Leistung in Bezug auf Sicherheit, Einsparungen und Komfort für den Benutzer konzipiert. Darüber hinaus basiert die Baureihe Alexia auf innovativer Technologie, um maximale Sicherheit und Komfort im Badezimmer zu gewährleisten. Die Baureihe verfügt über ein Wasser- und Energiesparsystem – eine effiziente Kombination, die ein zentrales Kaltwasseröffnungssystem und ein Zwischenstoppsystem (eine schrittweise Öffnung oder in zwei Phasen) umfasst. Das Kaltwasseröffnungssystem verhindert, dass Warmwasser verschwendet wird, was wiederum zu Energieeinsparungen und Umweltschonung führt.
    Spezifikation
    • Durchflussrate bei 3 bar: 12 l/min Lärmpegel bei 3 bar: < 20 dB. Wassersparsystem (S2) durch einen zweiphasigen Öffnungshebel Termostop-Block-System zur Begrenzung der maximalen Temperatur des Warmwassers Verchromtes Messing: 15 Mikrometer starkes Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom. Beständig gegen statische Drücke? 10 bar und Wasserschläge von 25 bar. Empfohlene Temperatur für das Warmwasser: 55 °C. Maximale Temperatur: 65 °C. Maximum: 1 h bei 90 °C. Druck zwischen 1-5 bar, empfohlen: 3 bar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer36E301593
    • ProduktfamilieAlexia
    • ProduktgruppeAlexia Kitchen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)75
    • Breite (mm)265
    • Tiefe (mm)440
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)1.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationBauelement
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung11 30 13.13
    • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeC10
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit