Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ypsilon Plus Sink Mixer With Extensible Hose 641901H1

Ypsilon Plus Sink Mixer With Extensible Hose 641901H1

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Spültisch-Einhebelmischer, mit S2-System, mit L-förmigem Rohrauslauf und ausziehbarer H1-Metallbrause mit 2 Düsen. Gefühlvolle Haptik – das vermittelt die von Carmen Barasona kreierte neue Armaturenkollektion Ypsilon Plus by Ramon Soler®. Ypsilon Plus zeichnet sich durch maximale Leistungsstärke aus und erfüllt höchste Qualitäts- und Innovationsansprüche. Das Design unterstreicht die attraktive Optik eines eleganten und ergonomischen Produkts mit minimalistischen Formen, die sich perfekt in jedes Badezimmerambiente einfügen.
Spezifikation
  • Keramikkartusche Ø35 mm freier Austritt. Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min. Geräuschpegel bei 3 bar: < 20 dB. Thermostop-Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur S2-Wassersparsystem durch zweistufiges Öffnen des Hebelgriffs. Druckdicht bei ? 10 bar (statischer Druck) und 25 bar (Wasserschläge). Betriebsdruck 1–5 bar. Optimaler Druck 3 bar. Optimale Warmwassertemperatur 55 °C. Maximale Dauertemperatur 65 °C. Maximal 1 Stunde bei 90 °C.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer64E301634
  • ProduktfamilieYpsilon Plus
  • ProduktgruppeYpsilon Plus Kitchen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)70
  • Breite (mm)330
  • Tiefe (mm)420
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEC011431
  • ETIM-NameKitchen mixing tap
  • UNSPSCNameSinks
  • UNSPSCCode30181504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung11 30 13.13
  • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
  • CSIUniFormatIICodeC10
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit