Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Blautherm Concealed Wall Single Lever 2 Way 941502 RPK250

Blautherm Concealed Wall Single Lever 2 Way 941502 RPK250

4.5 von 5 Sternen4.5(13 Bewertungen)
2-Wege-Einhebel unter Putz mit Wand-Winkelbrausenhalter, Handbrause und Wandarm-Duschkopf aus ABS (250 x 250 mm) Ramon Soler® hat die Blautherm-Einhebel-Duschsäule entwickelt, die sich durch ihre schlanke Ästhetik, ihre hohe Leistung und die hervorragende Qualität auszeichnet. Das Duschsäulenset, das jeder zu Hause haben möchte.
Spezifikation
  • Lärmschutz: Unsere Armaturen verfügen sowohl in den Wasseranschlüssen als auch in den Mischkartuschen über akustische Filter, die den Lärmschutz optimieren. Empfindlichkeit: Unsere Einhebel- und Thermostatkartuschen ermöglichen es uns, die gewünschte Temperatur bequem zu regulieren. Ergonomie: Die ergonomische Form unserer Armaturen bietet Benutzerfreundlichkeit. Widerstandsfähigkeit: Da alle externen Komponenten mit höherer Beanspruchung metallisch sind, sind unsere Armaturen über lange Zeiträume sehr widerstandsfähig. Termostop-Block: Zur Vermeidung von Verbrühungen, insbesondere bei behinderten Nutzern, plus Einsparungen beim Warmwasserverbrauch. In Krankenhäusern oder Altenheimen empfehlen wir, die Warmwassertemperatur zu begrenzen, indem das Spiel des Wasserhahngriffs eingeschränkt wird. Hygienevorschriften: Unsere Armaturen erfüllen die höchsten Standards und entsprechen den Hygienevorschriften (DFWG in Deutschland und NF in Frankreich), die den Kunden Sicherheit garantieren. Wassereinsparung: Unsere Einhebel-Waschtischhähne haben eine doppelte Stellung, die den Wasserfluss beim Öffnen des Hahns begrenzt. 50 % Wasser werden gespart, während man, wenn man Vollfluss wünscht, den Griff nur bis zum Anschlag öffnen muss.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer94D302558
  • ProduktfamilieBlautherm
  • ProduktgruppeBlautherm Concealed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)125
  • Breite (mm)330
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)4.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011329
  • ETIM-NameShower mixing tap
  • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSCCode30181507
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowering
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-31 15 17
  • OmniClassTitelBathtub Components
  • CSIUniFormatIICodeC10
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit