Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GP-Link 3m barrier with Soundguard sound barrier
GP-Link 3m barrier with Soundguard sound barrier
GP-Link 3m barrier with Soundguard sound barrier
GP-Link 3m barrier with Soundguard sound barrier
GP-Link 3m barrier with Soundguard sound barrier
GP-Link 3m barrier with Soundguard sound barrier
GP-Link 3m barrier with Soundguard sound barrier
GP-Link 3m barrier with Soundguard sound barrier
GP-Link 3m barrier with Soundguard sound barrier
GP-Link 3m barrier with Soundguard sound barrier
    Ramudden
    Archiviert

    GP-Link 3m barrier with Soundguard sound barrier

    The Soundguard is a lightweight, mobile and easily installed temporary sound barrier that reduces sound up to -24dB. Due to its light weight and easy montage, long distances are installed in short hours.

    After installation, the reduced sound level and insight protection gives the workers an unprecedented work environment in terms of actual safety as well as the massively increased perception of safety. The sound barrier also reduces noises from the work site, making life easier for nearby residents.

    The system is highly modular. Use soundguard sections with windows or add another soundguard section, a fence or barbed wire on top. 

    If the barrier needs to be angled over 6 degrees, the system comes with components for that as well, so no modification to the system needs to be done.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbarrier_gplink3msoundguard
    • ProduktfamilieBarriers
    • ProduktgruppeGP-link
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2200
    • Breite (mm)3000
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1565
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Baustelleneinrichtung und Zubehör
    • IFCClassificationObjekt
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit