Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
External siphon pit Ø400
Rasan

External siphon pit Ø400

Google-Übersetzung,

Die Siphon-Reinigungsschächte für den Sanitärbereich der Marke RASAN werden im Rotationsformverfahren aus PE hergestellt.

Die technischen Eigenschaften des bei der Herstellung dieser Kammern verwendeten Polyethylens sind wie folgt:

  • Dichte: 940 kg/m³
  • Bruchdehnung (90 mm/min): >400%
  • Zugfestigkeit (50 mm/min): 21 MPa
  • Elastizitätsmodul (2 mm/min): 910 MPa
  • Härte: 54 SHORE D
  • Schmelzindex (190ºC, 2,16 kg): 3,4 g/10 min
  • Linearer Ausdehnungskoeffizient: 0,155 mm/mºC
  • Erweichungstemperatur: 112ºC
  • Wärmeleitfähigkeit: 0,35 Kcal/mhºC

Darüber hinaus ist Polyethylen sehr beständig gegen alle Bestandteile häuslicher und industrieller Abwässer und bleibt unempfindlich gegenüber den meisten Säuren und aggressiven Salzen (siehe Tabelle zur chemischen Beständigkeit).

Die RASAN PE-Hebelschächte werden in den Durchmessern 400, 315 und 250 mm hergestellt. Der rohrförmige Auslass am Schachtboden ermöglicht die Hebelfunktion.

Dabei handelt es sich um vollkommen wasserdichte Kammern, die das Eindringen von Wasser in den Boden und umgekehrt verhindern. Sie eignen sich daher ideal für Gebiete mit hohem Grundwasserspiegel und tragen dazu bei, eine Kontamination des Grundwasserleiters zu verhindern.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerarqueta-sifon-exterior-400
  • ProduktfamilieARQUETA PE
  • ProduktgruppeSIFÓN EXTERIOR
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-26
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)850
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG000005
  • ETIM-NameSub-floor systems