Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Siphon pit Ø400
Siphon pit Ø400
    Rasan

    Siphon pit Ø400

    Google-Übersetzung,

    Hergestellt aus PE-HD (High Density Polyethylen). Absolut wasserdicht und an jeden Rohrtyp anpassbar. Es wurde eine große Modellvielfalt entwickelt, um dem Kunden die optimale Lösung für seine Arbeit zu bieten.

    Ob Polyethylen-, Polypropylen-, PVC-, Steinzeug-, Gusseisen-, Beton- oder Glasfaserrohre, das RASAN-System bietet die notwendige Kompatibilität, um den Erfolg der Installation zu gewährleisten.

    Spezifikation
    • PE registrable siphon pit RASAN system D=400 mm, max. height 1.10 m, flat bottom, with built-in siphon outlet, including inlets with elastic joint sleeves, placed on 20 cm thick HA-25/P/40/l concrete slab, fully levelled and installed (not including manhole cover, excavation or external perimeter filling), according to CTE DB-HS-5, UNE-EN 13598-1:2011, and UNE-EN 13598-2:2017.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarqueta-sifonica-400
    • ProduktfamilieARQUETA PE
    • ProduktgruppeSIFÓNICA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-29
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialHart-Polyethylen
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationBauelement
    • ETIM-CodeEG000005
    • ETIM-NameSub-floor systems