Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flow manhole Ø1000
Flow manhole Ø1000
Flow manhole Ø1000
Flow manhole Ø1000
Flow manhole Ø1000
    Rasan

    Flow manhole Ø1000

    Google-Übersetzung,

    Die Gruben werden in der gewünschten Höhe geliefert und zu diesem Zweck werden diese Elemente zusammengefügt, bis die erforderliche Höhe erreicht ist.

    Die Elemente werden zusammengefügt, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.

    Die Elemente werden zusammengefügt, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.

    Spezifikation
    • PE manhole, RASAN system, D=1000 mm, max. height 1.50 m. 1.50 m, with reducer cone to manhole of D=600 mm at the top, grooved bottom, incorporated ducks, including inlet connections with union sleeve with elastic joint and outlet, placed on concrete slab HA-25/P/40/l 20 cm thick, fully levelled and installed (not including manhole cover, excavation or external perimeter filling), according to CTE DB-HS-5, UNE-EN 13598-1:2011, and UNE-EN 13598-2:2017.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpozo-de-paso-1000
    • ProduktfamiliePOZO PE
    • ProduktgruppeDE PASO
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-10
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Sekundär MaterialPolyethylen
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationBauelement
    • ETIM-CodeEG000005
    • ETIM-NameSub-floor systems