Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Grease separator manhole Ø800
Rasan

Grease separator manhole Ø800

Google-Übersetzung,

Die Sanitärschächte der Marke RASAN bestehen aus mehreren im Rotationsformverfahren hergestellten PE-Elementen.

Die Sanitärschächte werden aus mehreren PE-Elementen im Rotationsformverfahren hergestellt.

Die Schächte werden in der gewünschten Höhe geliefert und zu diesem Zweck werden diese Elemente zusammengeschweißt; oder sie werden in Einzelteilen geliefert und vor Ort mittels einer Gummidichtung zusammengefügt.

In beiden Fällen ist die Verbindung zwischen den einzelnen Teilen perfekt und wasserdicht. Sie sind mit Verstärkungsrippen versehen, was zu einer äußerst widerstandsfähigen Baugruppe führt, die auch hohem Erddruck standhält.

RASAN-Schächte werden in folgenden Durchmessern hergestellt:

D800

D1000

D1200

D2000

Spezifikation
  • Grease separator pit PE RASAN system D=1000 mm, max. height 2.50 m, with reducer at the top D=600 mm, flat bottom, built-in ducks. 2.50 m, with reducer to mouth of D=600 mm at the top, flat bottom, built-in ducks, including special RSG multiple inlet connections with elastic joint union sleeve, special RSG outlet and ventilation, built-in, placed on HA-25/P/40/l concrete slab, 20 cm thick, completely levelled and installed (not including manhole cover, excavation or external perimeter filling), according to CTE DB-HS-5 and UNE-EN 1825-1:2005.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpozo-separador-grasas-800
  • ProduktfamiliePOZO PE
  • ProduktgruppeSEPARADOR DE GRASAS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-25
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG000005
  • ETIM-NameSub-floor systems