RAVATHERM™ XPS 300 SL ist ein extrudiertes Polystyrol mit außergewöhnlicher Lambda-Dämmleistung und einem Treibhauspotenzial (GWP) von weniger als fünf. RAVATHERM™ XPS 300 SL ist ein leistungsstarkes Mehrzweck-Polystyrol für die Wärmedämmung und den Frostschutz von umgekehrten Mehrzweck-Flachdächern (Grün- und Blaudächer, Parkdächer usw.), Fußböden und unterirdischen Strukturen (Keller, Fundament usw.). Es wird in einem Extrusionsverfahren hergestellt, das eine homogene, geschlossenzellige Materialstruktur und eine glatte Oberflächenhaut (Extrusionshaut) mit vielen vorteilhaften Materialeigenschaften ergibt.
- dauerhaft hohes Wärmedämmniveau
-vernachlässigbare Feuchtigkeitsaufnahme
-hohe Festigkeit und Steifigkeit
-Dimensionsstabilität
- Widerstandsfähigkeit gegen Fäulnis und Zerfall
- einfache und schnelle Verlegung mit nur geringem Verschnittanteil.
VORTEILE
Die Wärmedämmung RAVATHERM™ XPS 300 SL wird im Extrusionsverfahren hergestellt, wodurch eine homogene, geschlossenzellige Materialstruktur und eine glatte Oberflächenhaut (Extrusionshaut) entsteht, die über viele günstige Materialeigenschaften verfügt:
-dauerhaft hohe Wärmedämmleistung
-Wasser- und Frostbeständigkeit
-hohe Druckfestigkeit
-hohe flexible Steifigkeit
-hoher Dampfdiffusionswiderstand
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Deutschland |
Frankreich |
Griechenland |
Kroatien |
Luxemburg |
Niederlande |
Polen |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Tschechische Republik |
Ungarn |