Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RAVAPROOF AVIP GLOSS RUBBER

RAVAPROOF AVIP GLOSS RUBBER

Google-Übersetzung,

AVIPGLOSS RUBBER ist eine einkomponentige Bitumenbeschichtung auf Basis einer Mischung aus Bitumen und Additiven. Sie wird für die schwierigsten Anwendungen empfohlen und funktioniert perfekt in Kombination mit Elastomerbitumenmembranen. Nach dem Aushärten bietet sie eine ausgezeichnete Haftung auf Zement- und Metalloberflächen und zeichnet sich durch ihre hohe Elastizität und schnelle Trocknung aus. Vor der Verwendung ist eine leichte Umwälzung erforderlich.

Es enthält keine Lösungsmittel, ist geruchslos und kann aufgrund seiner niedrigen Viskosität hervorragend als Grundierung für zahlreiche Anwendungen auf unterschiedlichen Oberflächen verwendet werden.

Es wird nicht durch schwach konzentrierte Säure- und Laugenlösungen beeinträchtigt. AVIPGLOSS Rubber wird zum Schutz von Beton- und Stahlkonstruktionen wie Kellern, Fundamenten, Stützmauern, Säulen und vertikalen Flächen verwendet. Es bildet eine wasserdichte und schützende Beschichtung für Dächer, Terrassen und horizontale Flächen. Es kann zur Wartung von bituminösen Abdichtungssystemen, als hervorragender ökologischer Primer für spezielle Anwendungen in Kombination mit Bitumenmembranen sowie zur Reparatur alter/beschädigter Bitumenanwendungen verwendet werden.

KOMPONENTEN

Mischung aus Bitumen, speziellen Additiven und Emulgatoren sowie Wasser.

Spezifikation
  • Description: High elasticity anionic bitumen emulsion

    Color: Dark Brown/black

    Odor: Odorless

    Appearance: Liquid

    Solids Content: > 60 % w/w

    Melting point (EN 1427): >120°C

    Elognation (ASTM D 412): > 1200%

    Viscosity: 1160-180 (sp.4,5 RPM, 25ºC)

    Density: 980-1050 g/lt (ELOT ΕΝ ISO 2811)

    Service temperature: +5°C to +35°C

    Maximum drying time (+25°C): 24h


    Standard: EN 1504-2 : 2004

    Permeability to CO2: sD > 50 m

    Permeability to water vapor: 5 m ≤ sD ≤ 50 m, class II

    Capillary absorption and permeability to water: w < 0,1 kg/m² ∙h0,5

    Adhesion by cross cut test:    < GT 2

    Adhesion strength by pull of test: ≥ 0,8 Mpa

    Resistance thermal shock:  ≥ 0,8 Mpa

    Crack bridging ability:     >2,500 mm / Class A5

    Reaction to fire: Class E

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRAVAPROOF-AVIP-GLOSS-RUBBER
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialGummi
  • Entwickelt inGriechenland
  • Hergestellt inGriechenland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Bulgarien
Griechenland
Zypern
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit