Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SRF 125 Multi | Sollrissfugenprofile
SRF 125 Multi | Sollrissfugenprofile
SRF 125 Multi | Sollrissfugenprofile
SRF 125 Multi | Sollrissfugenprofile
    MASTERTEC

    SRF 125 Multi | Sollrissfugenprofile

    Die Profile SRF 125 Multi bestehen aus einem beschichteten Fugenblech, beidseitig angebrachten, gelochten Halteschienen und zusätzlichen Haltelaschen. Je nach Anforderung erfolgt die Befestigung über die Halteschienen oder die klappbaren, gelochten Haltelaschen.

    verfügbar in Revit 2022-2027 und als IFC

    Spezifikation
    • Erhältlich:

      • Typ Ortbetonwand
      • Typ Hohlraumwand


      Varianten:

      • Art.-Nr. 070280: Typ Ortbetonwand, Länge 2,5 m
      • Art.-Nr. 070279: Typ Ortbetonwand, Länge 3,0 m
      • Art.-Nr. 070280K: Typ Ortbetonwand, Länge 0,6 m

      • Art.-Nr. 070278: Typ Hohlraumwand, Länge 2,5 m
      • Art.-Nr. 070277: Typ Hohlraumwand, Länge 3,0 m
      • Art.-Nr. 070278K: Typ Hohlraumwand, Länge 0,6 m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersrf-125-multi
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit