Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EC200 Thermal Sectional Doors

EC200 Thermal Sectional Doors

Google-Übersetzung,

Sektionale Polystyrol-isolierte Stahltür

Das EC200, ein zweiseitiges Stahltor, verfügt über einen Kern aus Polystyrol-Isolierung, der zwischen zwei hochfeste 26-Gauge-Stahlhäute laminiert ist. EC200 ist in sechs Farben, zwei Paneelstilen und optionalen Fenstern erhältlich, um den Anforderungen jeder Anwendung gerecht zu werden.

Spezifikation
  • EC200 Features and Options

    Raynor EnergyCore EC200 steel residential garage doors have the following features and available options.

    QuickDock™ Solution

    Raynor’s patent pending QuickDock is engineered to decrease downtime and increase safety during repairs and maintenance. It comes complete with preassembled, palletized sections and the counterbalance assembly is mounted only 16” above the header. QuickDock is available on orders of 36 doors or more.

    Polystyrene Insulation & WeatherLock™

    Expanded polystyrene insulation provides good thermal efficiency. An Arctic grade bottom weatherseal keeps out the elements resulting in a 10 R-Value*.

    *Pending testing in accordance with DASMA TDS-163

    Track, Springs & Hardware

    Raynor EnergyCore Series doors come packaged with the right combination of track, springs and hardware to precisely match your door’s size and application. A QuikClip™ pre-assembled track option is also available.

    Gunite Surface Texture and Decreased Groove Spacing

    EC200 comes in 2 panel styles, flush and pencil groove, with decreased groove spacing for an updated, refreshed look.

    Window Options

    Select either 24″ x 8″, 24″ x 12″, or 34″ x 16″ and choose from a variety of glass options to suit any application.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerec200-thermal-sectional-doors
  • ProduktfamilieCommercial Sectional Insulated Garage Doors
  • ProduktgruppeThermal Insulated
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Garagentore
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit