Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EC224 Thermal Sectional Doors

EC224 Thermal Sectional Doors

Google-Übersetzung,

Sektionaltor aus Polystyrol

Die EC224, eine zweiseitige Stahltür, verfügt über einen Kern aus Polystyrol-Isolierung, der zwischen einer 26-Gauge-Innenstahlschicht und einer 24-Gauge-Außenhaut aus Stahl laminiert ist. Der EC224 ist in Weiß erhältlich und eignet sich perfekt für Anwendungen, bei denen dickerer Stahl vorgeschrieben ist

Spezifikation
  • EC224 Features and Options

    Raynor EnergyCore EC224 steel residential garage doors have the following features and available options.

    QuickDock™ Solution

    Raynor’s patent pending QuickDock is engineered to decrease downtime and increase safety during repairs and maintenance. It comes complete with preassembled, palletized sections and the counterbalance assembly is mounted only 16” above the header. QuickDock is available on orders of 36 doors or more.

    WeatherLock™ & Polystyrene Insulation

    Expanded polystyrene insulation provides good thermal efficiency, while an Arctic grade bottom weatherseal keeps out the elements.

    Track, Springs & Hardware

    Raynor EnergyCore Series doors come packaged with the right combination of track, springs and hardware to precisely match your door’s size and application. A QuikClip™ pre-assembled track option is also available.

    Gunite Surface Texture and Decreased Groove Spacing

    EC200 comes in 2 panel styles, flush and pencil groove, with decreased groove spacing for an updated, refreshed look.

    Thicker Exterior Steel

    A heavy duty 24-Gauge exterior steel is perfect for meeting job specific requirements without sacrificing the benefits of Raynor EnergyCore Series.

    Window Options

    Select either 24″ x 8″, 24″ x 12″, or 34″ x 16″ and choose from a variety of glass options to suit any application.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerec224-thermal-sectional-doors
  • ProduktfamilieCommercial Sectional Insulated Garage Doors
  • ProduktgruppeThermal Insulated
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Garagentore
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit