Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TH160 Maximum Thermal Protection Doors

TH160 Maximum Thermal Protection Doors

Google-Übersetzung,

Wählen Sie für maximalen Wärmeschutz das langlebige, energieeffiziente Sektionaltor Raynor TH160. Raynors exklusives Verfahren füllt 100 % des Innenraums des gewerblichen Tors mit energiesparender Polyurethanschaumisolierung, um einen außergewöhnlichen R-Wert von 14,86 zu erzielen. Dieses Verfahren liefert auch eine überlegene Schaumdichte für eine ausgezeichnete strukturelle Integrität. Mit Standardmerkmalen wie dem korrosionsbeständigen starren Aluminiumhalter und der Bodendichtung aus EPDM-Gummi ist der TH160 auf Langlebigkeit ausgelegt!

Spezifikation
  • TH160 Features and Options

    Raynor TH160 commercial doors are available with numerous features and options, including those listed below.

    Maximum Thermal Protection

    Energy-saving polyurethane foam insulation is used to deliver exceptional R-values.

    Reduced Airflow

    Dual vinyl barriers dramatically reduce air infiltration. A true thermal break prevents heat loss and eliminates any metal-to-metal contact between surfaces.

    Rugged Hardware and Springs

    The TH160 door comes packaged with the right combination of long-lasting hardware, track, and springs to precisely match your door’s size and application. A QuikClip™ pre-assembled track option is also available.

    Decreased Energy 

    CostsTH160 doors help reduce energy costs with a U-shaped, vinyl bottom weatherseal and sturdy aluminum retainer.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerth160-maximum-thermal-protection-doors
  • ProduktfamilieCommercial Sectional Insulated Garage Doors
  • ProduktgruppeHigh Thermal Performance
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-03
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Garagentore
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit