Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASME DHW Custom Vertical & Horizontal Tanks, 115 - 2590
ASME DHW Custom Vertical & Horizontal Tanks, 115 - 2590
ASME DHW Custom Vertical & Horizontal Tanks, 115 - 2590
    Raypak

    ASME DHW Custom Vertical & Horizontal Tanks, 115 - 2590

    4.1 von 5 Sternen4.1(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Wenn unsere Standardgrößen Ihre Anforderungen nicht erfüllen, kann Raypak wahrscheinlich trotzdem den Tank liefern, den Sie benötigen. Diese kundenspezifischen Tankgrößen ermöglichen es dem Ingenieur, den Tank für die Anwendung maßzuschneidern.

    Standartfunktionen:

    • Beine aus Winkeleisen
    • 125 PSI ASME-Einstufung, vom National Board gelistet
    • 11 x 15" Mannloch
    • Hebeösen
    • Rote Grundierung
    • 2-1/2 NPT-Anschlüsse
    • Anoden (nur für emaillierte Tanks erhältlich)
    • Innen oder außen
    Spezifikation
      • 125 PSI pressure rating (standard) 
      • 150 PSI pressure rating (optional) 
      • Vertical or horizontal models available 
      • 11" x 15" Manhole (inspection opening) 
      • Angle iron legs maximum 6" (vertical units) 
      • Saddles are required for horizontal tanks. Available loose or mounted, at additional cost. 
      • Available openings in: 
        • Threaded (2-1/2 NPT connections standard) 
        • Flanged 
        • Stainless steel 
      • National board registered 
      • Magnesium anodes (Glass-lined tanks only) 
      • Lifting lugs 
      • Insulated with either fiberglass metal-jacketed or rigid foam at a minimum R value of 12.5 
      • Proudly assembled in the USA
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerASME-Vertical-Horizontal-Tanks-115-2590-Gallon
    • ProduktfamilieBoilers & Water Heaters
    • ProduktgruppeStorage Tanks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • IFCClassificationTank
    • OmniClassNummer23-27 29 19
    • OmniClassTitelTanks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit