Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Delta Limited Water Heaters, 399B-899B
Raypak

Delta Limited Water Heaters, 399B-899B

Google-Übersetzung,

Die Delta Limited®-Serie hat das gleiche grundlegende Design wie die Hi Delta®-Produktlinie mit einer reduzierten Anzahl von Funktionen und Optionen, um eine felsenfeste Heizung zu reduzierten Kosten bereitzustellen. Die Delta Limited®-Produktlinie ist in Kalifornien nicht zum Verkauf oder Vertrieb zugelassen.

Merkmale:

  • Bis zu 85 % Wirkungsgrad
  • Alle Modelle Indoor/Outdoor zertifiziert
  • Drittanbieter zertifiziert nach ANSI Z21.10.3
  • 105ºF minimale Einlasswassertemperatur
  • Kollektoren aus Gusseisen, emailliert, mit Rippenrohrwärmetauscher aus Kupfer
  • Statusanzeige leuchtet
  • Abpumpverzögerung, fest auf 300 Sekunden eingestellt
  • T&P-Messgerät
  • Durchflussschalter
  • Obergrenze für manuelles Zurücksetzen, 200F max
  • Zündung mit heißer Oberfläche mit 3-Versuchs-Sperre
  • Außenverkleidung
  • 125 # PRV
  • Erhältlich für Erdgas oder Propangas
Spezifikation
  • 100% Factory Fire Tested 

    • Efficiency: Up to 85% 
    • Maximum Setpoint: 150°F 
    • Maximum Outlet Temperature: 200°F 
    • Minimum Non-Condensing Inlet Temperature: 105°F 
    • Thermal Shock Proof Heat Exchanger 
    • Limited Twenty-Year Thermal Shock Warranty 
    • Limited Ten-Year Cupro-Nickel Heat Exchanger Warranty 
    • Limited Five-Year Copper Heat Exchanger Warranty 
    • PolyTuf Powder Coated Cabinet 
    • Combustible Floor Shield Required 
    • Fan-Assisted 
    • Patented Burner Security Blanket
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDelta-Limited-Water-Heaters-399B-899B
  • ProduktfamilieBoilers & Water Heaters
  • ProduktgruppeDomestic Hot Water Heaters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • ETIM-CodeEC010868
  • ETIM-NameGas-fired water heater
  • UNSPSCNameDomestic water heaters
  • UNSPSCCode40101825
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
  • Klassifizierung22 34 00
  • Format2014TitelFuel-Fired Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit