Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hi Delta Hydronic Boiler, 992C-2342C
Raypak

Hi Delta Hydronic Boiler, 992C-2342C

Google-Übersetzung,

Raypaks Hi Delta Hydronic Boiler, 992C-2342C, verfügen über einen Wirkungsgrad von 84 %, Innen- und Außenzertifizierungen und sind in Erdgas- und Propangasvarianten erhältlich.

Merkmale:

  • Alle Modelle Indoor/Outdoor zertifiziert.
  • 84 % Effizienz.
  • CAT I vertikale Entlüftung, CAT III Seitenwandentlüftung. Keine Absaugung erforderlich für Seitenwandanwendungen bis zu 70 Fuß bei Raumluft.
  • Die patentierte „Sicherheitsdecke“ des Brenners verbessert die stufenweise Verbrennung, minimiert Installations- und Anlaufprobleme und schützt Brenner vor Metallermüdung.
  • 105ºF minimale Einlasswassertemperatur.
  • Graugusssammler mit Kupfer-Rippenrohrwärmetauscher serienmäßig. Messingsammler und Kupfer-Nickel-Rohre sind optional erhältlich. AB 1953-konform.
  • Seitenwandbelüftung möglich. Für die meisten Anwendungen ist kein Extraktor erforderlich.
  • Gefasste Verbrennungsluft bereit. TruSeal® CSA-zertifizierte direkte Entlüftung erhältlich.
  • Statusanzeige und On-Board-Diagnose-Center, englisch, keine Codes.
  • Zertifiziert nach SCAQMD-Regel 1146.2. Erfüllt alle Low-NOx-Vorschriften.
  • Modell 2002C nur für Erdgas erhältlich. Weitere Modelle für Erdgas oder Propangas erhältlich.
  • Kaskadensteuerung von bis zu 8 Einheiten, kein externer Sequenzer erforderlich.
  • Kaskadieren Sie in parallelen oder sequentiellen Modulationsmodi.
    Spezifikation
      • 100% Factory fire-tested 
      • Thermal efficiency: 84% 
      • Versa IC® Controller with LCD display 
      • Maximum setpoint: 220°F (104°C) 
      • Maximum outlet temperature: 240°F (116°C) 
      • Minimum non-condensing inlet temperature: 105°F (41°C) 
      • Thermal shock proof heat exchanger 
      • Limited 20-year thermal shock warranty 
      • Limited 5-year heat exchanger warranty 
      • Full safety diagnostics with fault history 
      • Polytuf powder-coated cabinet 
      • No combustible floor shield required 
      • Fan-assisted 
      • Patented burner security blanket 
      • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer needed 
      • Cascade in parallel or sequential modulation modes 
      • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm (992C-2002C) 
      • Proudly assembled in the USA
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHi-Delta-Hydronic-Boiler-992C-2342C
    • ProduktfamilieBoilers & Water Heaters
    • ProduktgruppeHydronic Boilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEG015210
    • ETIM-NameBoilers and heaters
    • UNSPSCNameBoilers
    • UNSPSCCode401020
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
    • Klassifizierung23 52 00
    • Format2014TitelHeating Boilers
    • OmniClassNummer23-33 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Boilers
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA