Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XTherm Condensing Boilers, 2505-4005
Raypak

XTherm Condensing Boilers, 2505-4005

Google-Übersetzung,

Der brandneue XTherm - vertikal modulierender Brennwertkessel, in Größen von 2505 bis 4000 MBTU. XTherm kombiniert die altehrwürdige Kupferlamellentechnologie mit hoher Rückgewinnung mit modernster Steuerung und Verbrennungsfortschritten. Der Eigentümer kann sich über eine große Installationsflexibilität, einfache Inbetriebnahme und langfristige Zuverlässigkeit freuen.

Merkmale:

  • 96 % Effizienz bei Vollfeuer. Kondensieren. Cat IV Entlüftung erforderlich.
  • Kopfstücke und Pumpen aus Gusseisen mit Rippenrohr-Primärwärmetauscher aus Kupfer. Messingsammler und Kupfer-Nickel-Rohre sind optional erhältlich. CSA Low Lead-zertifiziert 0,25 % Blei
  • Minimale kontinuierliche Einlasswassertemperatur (50 °F).
  • Elektronisch modulierendes Gasventil und Brenner, bis zu 11 zu 1 Turndown.
  • On-Board-Diagnosezentrum, echtes Englisch, keine Codes.
  • Alle Modelle Innen-/Außenkonstruktion.
  • Komplettes Gehäuse schützt alle Bedienelemente und Verkabelung.
  • Zertifiziert nach BAAQMD Regel 7 – Low NOx.
  • Geeignet für Höhen bis zu 10.000 Fuß (Abnahme über 5.000 Fuß).
  • Primär-Sekundär-Verrohrung erforderlich.
  • 0-10 VDC Fernsollwert BMS-Schnittstelle.
  • 0-10 VDC Direktantrieb.
  • Erhältlich für Erdgas oder Propangas.
  • VERSA IC®-Steuerungspaket mit integrierter Outdoor-Reset-Funktion. 7-Zoll-Touchscreen-Display, einschließlich Systemsensor, indirekter Sensor und indirekter Versorgungssensor.
  • Kaskadensteuerung von bis zu 8 Einheiten, kein externer Sequenzer erforderlich.
  • Kaskadieren Sie in parallelen oder sequentiellen Modulationsmodi.
  • Modbus® RTU-Port (RS485).


Optionen:

  • Außenluftsensor (B-32)
  • Indirekter Warmwasserfühler
  • BACNet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, N2 Metasys (B-85)
  • Lonworks (B-86)
  • Alarm mit 4-Zoll-Glocke (E-5)
  • Niedrigwasserabschaltung (F-10)
  • Kondensat-Neutralisator (Z-12)
Spezifikation
  • The XTherm combines the proven capability of a finned copper tube heat exchanger with a stainless steel condensing heat exchanger to maximize thermal efficiency and provide long-term reliability. 

    • 96% thermal efficiency at full rate 
    • 100% factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ IoT connectivity standard 
    • Full electronic modulation, constant ratio up to 11:1 turndown 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters - no external sequencer required 
    • Cascade in parallel or sequential modulation modes 
    • Modbus RTU BMS port 
    • CSA low-lead certified ≤ .25% lead 
    • Maximum outlet water temperature: 235°F (112°F) 
    • Minimum inlet water temperature: 50°F (10°F) 
    • Limited 25-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year copper/10-year cupronickel primary heat exchanger warranty 
    • Limited 10-year stainless steel condensing heat exchanger warranty 
    • BAAQMD Rule 9-7 certified, Low NOx < 30 ppm 
    • Primary/secondary plumbing mandatory for proper operation 
    • Proudly assembled in the USA
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerXTherm-Condensing-Boilers-2505-4005
  • ProduktfamilieBoilers & Water Heaters
  • ProduktgruppeHydronic Boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters
  • UNSPSCNameBoilers
  • UNSPSCCode401020
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas fired condensing boilers
  • Klassifizierung23 52 16
  • Format2014TitelCondensing Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 13
  • OmniClassTitelCondensing Boilers
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA