Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hi Delta Hydronic Boilers, 302C-902C
Raypak

Hi Delta Hydronic Boilers, 302C-902C

Google-Übersetzung,

Die Hi Delta Hydronic Boiler von Raypak, 302C-902C, verfügen über einen Wirkungsgrad von 84 %, einen 2-stufigen Betrieb und sind als Erdgas- oder Propangasvarianten erhältlich.

Merkmale:

  • Alle Modelle Indoor/Outdoor zertifiziert.
  • 84 % Effizienz.
  • CAT I vertikale Entlüftung, CAT III Seitenwandentlüftung. Keine Absaugung erforderlich für Seitenwandanwendungen bis zu 70 Fuß bei Raumluft.
  • 2-stufiger Betrieb.
  • Die patentierte Brenner-Sicherheitsdecke verbessert die stufenweise Verbrennung, minimiert Installations- und Startprobleme und schützt Brenner vor Metallermüdung.
  • 105ºF minimale Einlasswassertemperatur.
  • Gusseiserne Sammelrohre mit Rippenrohrwärmetauscher aus Kupfer. Messingsammler und Kupfer-Nickel-Rohre sind optional erhältlich. AB 1953-konform.
  • Seitenwandbelüftung möglich. Für die meisten Anwendungen ist kein Extraktor erforderlich.
  • Gefasste Verbrennungsluft bereit. TruSeal® CSA-zertifizierte direkte Entlüftung erhältlich.
  • Statusanzeige und On-Board-Diagnose-Center, englisch, keine Codes.
  • Zertifiziert nach SCAQMD-Regel 1146.2. Erfüllt alle Low-NOx-Vorschriften.
  • Erhältlich für Erdgas oder Propangas.
  • Kaskadensteuerung von bis zu 8 Einheiten, kein externer Sequenzer erforderlich.
  • Kaskadieren Sie in parallelen oder sequentiellen Modulationsmodi.
    Spezifikation
      • 100% Factory Fire-Tested 
      • Thermal Efficiency: 84% 
      • VERSA IC® modulating controller with LCD display 
      • Maximum Setpoint: 220°F (104.4°C) 
      • Maximum Outlet Temperature: 230°F (110°C) 
      • Minimum Non-Condensing Inlet Temperature: 105°F (40.6°C) 
      • Thermal Shock Proof Heat Exchanger 
      • Cascade up to 8 heaters - No External Sequencer Required 
      • Cascade in Parallel or Sequential Modulation Modes 
      • Full Safety Diagnostics with Fault History 
      • PolyTuf Powder-Coated Cabinet 
      • No Combustible Floor Shield Required 
      • Fan-Assisted 
      • Limited 20-Year Thermal Shock Warranty 
      • Limited 10-Year Closed-System Heat Exchanger Warranty 
      • Patented Burner Security Blanket 
      • SCAQMD Rule 1146.2 Certified, Low NOx < 20 ppm 
      • Proudly Assembled in the USA
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHi-Delta-Hydronic-Boilers-302C-902C
    • ProduktfamilieBoilers & Water Heaters
    • ProduktgruppeHydronic Boilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEG015210
    • ETIM-NameBoilers and heaters
    • UNSPSCNameBoilers
    • UNSPSCCode401020
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
    • Klassifizierung23 52 00
    • Format2014TitelHeating Boilers
    • OmniClassNummer23-33 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Boilers
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA