Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MVB Vertical Hydronic Boilers, 2503 - 4003
Raypak

MVB Vertical Hydronic Boilers, 2503 - 4003

Google-Übersetzung,

Bewährte Technologien vereinen sich mit modernsten Fortschritten in Raypaks modulierendem Vertikalboiler MVB. Kleiner Platz ist kein Problem mehr, und unser kompaktes Design passt durch eine 32-Zoll-Türöffnung, was es zur perfekten Wahl für schwer zugängliche Nachrüstprojekte macht.

Merkmale:

  • 85 % thermischer Wirkungsgrad bei voller Rate; Bis zu 88,4 % bei Teillast.
  • Positiver Entlüftungsdruck, Kondensationsgerät. Cat IV Entlüftung erforderlich.
  • Kopfstücke aus Bronze mit Rippenrohr-Wärmetauscher aus Kupfer als Standard. Cupro-Nickel-Rohre erhältlich. ASME Section IV konstruiert und gestempelt, National Board registriert.
  • CSA Low-Lead-zertifiziert, weniger als 0,25 % Blei.
  • Zertifiziert nach ANSI Z21.13.
  • Minimale Einlasswassertemperatur: 120 °F.
  • Maximale Betriebswassertemperatur am Ausgang: 235 °F.
  • Elektronische Modulation, 7:1 Turndown.
  • VERSA IC®-Steuerungspaket mit integrierter Outdoor-Reset-Funktion und 7-Zoll-Touchscreen-Display, einschließlich Systemsensor, indirektem Sensor und indirektem Versorgungssensor.
  • Statusanzeige leuchtet.
  • Kaskadensteuerung von bis zu 8 Einheiten, kein externer Sequenzer erforderlich.
  • Kaskadieren Sie in parallelen oder sequentiellen Modulationsmodi.
  • Diagnosezentrum mit Geschichte, Englisch, keine Codes.
  • Modbus RTU BMS-Port (RS485).
  • 0-10 VDC BMS-Schnittstelle (Sollwert oder Direktantrieb).
  • Alle Modelle Innen-/Außenkonstruktion.
  • Niedriges NOx; konsultieren Sie die örtlichen Vorschriften.
  • Konstruiert mit exakt aufeinander abgestimmten Systemkomponenten.
  • Das Design mit der kleinsten installierten Stellfläche (11,7 Quadratfuß) passt auf engstem Raum und ersetzt problemlos größere Boiler.
  • 100 % werksfeuergeprüft.
  • Komplettes Gehäuse schützt alle Bedienelemente und Verkabelung. Robuste, rostbeständige Pulverbeschichtung.
  • Geeignet für Höhen bis zu 10.000 Fuß (Abnahme über 2.000 Fuß).
  • Kein Kesselkondensablass erforderlich (eigene Konstruktion)
  • Erhältlich für Erdgas oder Propangas.
  • Integrierter Verbrennungsluftfilter (MERV8).
  • Mehrere Pumpenausgänge – Kesselpumpe, Systempumpe, indirekte Pumpe.
  • Flüsterleiser Betrieb.
  • Stolz zusammengebaut in den USA.

Optionen:

  • Außenluftsensor (B-32)
  • BACNet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, N2 Metasys (B-85)
  • Lonworks (B-86)
  • Alarm mit 4-Zoll-Glocke (E-5)
  • Niedrigwasserabschaltung (F-10)
  • Kaltwasserschutz
  • Kondensat-Neutralisator (Z-12)
Spezifikation
    • 85.1% thermal efficiency at full rate 
    • 100% factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ IoT connectivity standard 
    • Full electronic modulation, constant ratio up to 7:1 turndown 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters - no external sequencer required 
    • Modbus RTU BMS port 
    • CSA Low-lead certified ≤ .25% lead 
    • Maximum outlet water temperature: 235ºF (112ºC) 
    • Minimum inlet water temperature: 120ºF (48ºC) 
    • Limited 20-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year copper/10-year cupronickel heat exchanger warranty 
    • BAAQMD Rule 9-7 certified, Low NOx < 30 ppm 
    • Proudly assembled in the USA
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMVB-Vertical-Hydronic-Boilers-2503-4003
  • ProduktfamilieBoilers & Water Heaters
  • ProduktgruppeHydronic Boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters
  • UNSPSCNameBoilers
  • UNSPSCCode401020
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • Klassifizierung23 52 00
  • Format2014TitelHeating Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 00
  • OmniClassTitelCommercial Boilers
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA