Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XTherm Condensing Boilers, 1005A-2005A
Raypak

XTherm Condensing Boilers, 1005A-2005A

Google-Übersetzung,

Der bewährte XTherm - vertikal modulierender Brennwertkessel, in Größen von 1005 bis 2000 MBTU. XTherm kombiniert die altehrwürdige Kupferlamellentechnologie mit hoher Rückgewinnung mit modernster Steuerung und Verbrennungsfortschritten. Der Installateur kann sich einer breiten Installationsflexibilität, einer einfachen Inbetriebnahme und einer langfristigen Zuverlässigkeit erfreuen.

Merkmale:

  • 96 % Effizienz bei Vollfeuer. Kondensieren. Cat IV Entlüftung erforderlich.
  • Kopfstücke und Pumpen aus Gusseisen mit Rippenrohr-Primärwärmetauscher aus Kupfer. Messingsammler und Kupfer-Nickel-Rohre sind optional erhältlich. CSA Low Lead-zertifiziert 0,25 % Blei
  • Minimale kontinuierliche Einlasswassertemperatur (50 °F).
  • Elektronisch modulierendes Gasventil und Brenner, 7:1 Turndown.
  • Geringer Platzbedarf, weniger als 11 Quadratfuß.
  • On-Board-Diagnosezentrum, echtes Englisch, keine Codes.
  • Alle Modelle Innen-/Außenkonstruktion.
  • Komplettes Gehäuse schützt alle Bedienelemente und Verkabelung.
  • Zertifiziert nach SCAQMD-Regel 1146.2. Erfüllt alle Low-NOx-Vorschriften.
  • Geeignet für Höhen bis zu 10.000 Fuß (Abnahme über 5.000 Fuß).
  • Primär-Sekundär-Verrohrung erforderlich.
  • 0-10 VDC Fernsollwert BMS-Schnittstelle.
  • 0-10 VDC Direktantrieb.
  • Erhältlich für Erdgas oder Propangas.
  • VERSA IC®-Steuerungspaket mit integrierter Outdoor-Reset-Funktion.
  • Kaskadensteuerung von bis zu 8 Einheiten, kein externer Sequenzer erforderlich.
  • Kaskadieren Sie in parallelen oder sequentiellen Modulationsmodi.
  • Modbus® RTU-Port (RS485).
  • Berührungssensitiver Bildschirm

Optionen:

  • Außenluftsensor (B-32)
  • Indirekter Warmwasserfühler
  • BACNet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, N2 Metasys (B-85)
  • Lonworks (B-86)
  • Alarm mit 4-Zoll-Glocke (E-5)
  • Niedrigwasserabschaltung (F-10)
  • PVC-Entlüftung nur werkseitig installiert (D-32)
  • Centrotherm® Polypropylen-Entlüftungsadapter (D-33)
  • Kondensat-Neutralisator (Z-12)
Spezifikation
  • Stainless steel vertical fire-tube construction with versatile and adaptive controls. 

    • 96% Thermal efficiency at full rate 
    • 100% Factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity provided standard 
    • Full electronic modulation, constant ratio 7:1 turndown 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
    • Cascade in parallel or sequential modulation modes 
    • Modbus RTU BMS port 
    • Maximum outlet water temperature: 235°F (112°C) 
    • Minimum inlet water temperature: 50°F (10°C) 
    • Limited 25-year thermal shock warranty 
    • Limited 10-year primary heat exchanger warranty 
    • Limited 10-year secondary heat exchanger warranty 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Ultra-Low NOx < 20 ppm 
    • Primary/secondary plumbing mandatory for proper operation 
    • Proudly assembled in the USA
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerXTherm-Condensing-Boilers-1005A-2005A
  • ProduktfamilieBoilers & Water Heaters
  • ProduktgruppeHydronic Boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters
  • UNSPSCNameBoilers
  • UNSPSCCode401020
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas fired condensing boilers
  • Klassifizierung23 52 16
  • Format2014TitelCondensing Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 13
  • OmniClassTitelCondensing Boilers
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit