Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASME DHW Storage Tanks, 80-175 Gallon
Raypak

ASME DHW Storage Tanks, 80-175 Gallon

Google-Übersetzung,

In Verbindung mit WH Warmwasserbereitern sind Pufferspeicher erforderlich. Die Heizung sorgt für eine schnelle Erwärmung einer kleinen Wassermenge; Der Tank stellt ein Speichermedium mit ausreichender Kapazität zur Verfügung, um kurzfristige Belastungen zu bewältigen. Diese Funktionstrennung sorgt für eine extrem schnelle und flexible Wiederherstellung.

Gemäß ASME Abschnitt IV Teil HLW-Regeln ist ein ASME-konformer Tank erforderlich, wenn das Gesamtsystemvolumen 120 Gallonen überschreitet oder wenn die Gesamtheizkapazität 200.000 BTUH übersteigt.

Bei richtiger Auswahl und Installation können diese Tanks 80 % Zug ohne nennenswerten Temperaturabfall in einer Einzeltemperaturanwendung liefern.

Merkmale:

  • Erhältlich in den Größen 80, 115 und 175 Gallonen.
  • 150 PSIG maximaler Arbeitsdruck
  • ASME-gestempelt
  • Zwei Magnesiumanoden enthalten
  • Emaillierter Stahlmantel
  • Mit Hartschaum nach R12.9 isoliert, erfüllt ASHRAE 90.1
  • 2 NPT-Anschlüsse für Heizungsleitungen und Tankauslass
  • Anschlüsse für T&P-Ventil, Tankstat, Thermometer und Ablassventil
Spezifikation
  • The tank can be installed whenever the demand requires stored water of 80 to 175 gallons. Whether installed individually or as several tanks in parallel, this tank can provide 80% draw without an appreciable temperature decrease in single-temperature applications.

    • 80, 115 and 175 gallon sizes 
    • ASME HLW construction standard 
    • 125 PSIG MAWP for 80-gallon tank 
    • 160 PSIG MAWP for 115-gallon tank 
    • 150 PSI maximum working pressure for 175-gallon tank 
    • Two magnesium anodes 
    • Meets ASHRAE 90.1b-1992 
    • Meets CA code requirements 
    • Insulated with rigid foam at a minimum R value of 12.9 
    • 5-year limited warranty 
    • 3/4 NPT drain valve Proudly assembled in the USA
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerASME-DHW-Storage-Tanks-80-175-Gallon
  • ProduktfamilieBoilers & Water Heaters
  • ProduktgruppeStorage Tanks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationTank
  • OmniClassNummer23-27 29 19
  • OmniClassTitelTanks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit