Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XFIIRE Condensing Water Heaters, 300B-1000B
Raypak

XFIIRE Condensing Water Heaters, 300B-1000B

Google-Übersetzung,

XFIIRE™ ist mit einer Edelstahl-Wasserrohrkonstruktion, einem vielseitigen Design und adaptiven Bedienelementen auf einem intuitiven VERSA IC®-Touchscreen-Display ausgestattet. Der XFIIRE wurde für Leistung, Effizienz und mit Raymote™-Zugriff entwickelt, um Sie in Verbindung zu halten und auf dem Laufenden zu halten.* Erfüllen Sie die Anforderungen des täglichen Lebens mit dem XFIIRE-Hydronik- oder Warmwasserbereiter für Gebäude, Schulen, Mehrfamilienhäuser, Fitnessstudios und mehr.

  • VERSA IC Intelligence mit Raymote Access*
  • Sofortige Sichtbarkeit des Heizungsstatus und der internen Serviceleuchte
  • Edelstahl-Wasserrohrwärmetauscher-Technologie
  • Bis zu 96,5 % Wirkungsgrad für maximale Leistung

Produktkontrollen

Der VERSA IC-Touchscreen von Raypak ermöglicht die Modulation von Temperaturregelung, Sicherheitsgrenzen und Zündprogrammierung in einer benutzerfreundlichen integrierten Steuerungsplattform. Mit selbstlernenden Funktionen, die Schäden an der Ausrüstung verhindern, ist diese automatisierte Steuerung einfach einzurichten, zu verstehen und zu verwenden, wodurch sie dem Plug-and-Play-Prinzip so nahe wie möglich kommt. Ermöglicht eine benutzerfreundliche Kaskadensteuerung von bis zu 8 Geräten.

Das VERSA IC-System kann über die mobile Raymote-App oder das Web-Dashboard fernüberwacht werden. Mit dem Zugriff auf wichtige Informationen per Knopfdruck bietet Ihnen Raymote: Servicebenachrichtigungen in Echtzeit, um Sie auf dem Laufenden zu halten. Ihre Raypak-Systeme an mehreren Standorten anzeigen und verwalten. Sofortige Sichtbarkeit von Verlaufsdaten und Leistungsberichten.

*Raymote ist eine optionale Funktion, die dem XFIIRE hinzugefügt werden kann. Die Einbeziehung von Raymote beinhaltet 1 Jahr Service. Raymote-Nachrüstsätze sind für installierte Produkte mit dem VERSA IC-Touchscreen erhältlich.

Spezifikation
  • Stainless steel water-tube construction, versatile and adaptive controls. Designed for ease of maintenance. 

    • Up to 96.5% thermal efficiency at full rate 
    • 100% factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 4.3" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity - optional 7:1 turndown 
    • Fault history with full diagnostics 
    • Status display lighting in logo on front panel 
    • Cascade up to 8 heaters - no external sequencer required 
    • Modbus RTU BMS port 
    • Maximum outlet water temperature: 180°F 
    • Maximum setpoint 160°F 
    • Zero side clearance to combustibles 
    • Indoor/outdoor construction - standard 
    • PVC, CPVC, polypropylene or stainless steel venting certified 
    • Vent protection with vent temperature sensor 
    • Limited 5-year heat exchanger warranty 
    • SCAQMD rule 1146.2 certified ultra-low NOx, < 20 PPM 
    • Proudly assembled in the USA
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerXFIIRE-Condensing-Water-Heaters-300B-1000B
  • ProduktfamilieBoilers & Water Heaters
  • ProduktgruppeDomestic Hot Water Heaters
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • ETIM-CodeEC010868
  • ETIM-NameGas-fired water heater
  • UNSPSCNameDomestic water heaters
  • UNSPSCCode40101825
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
  • Klassifizierung22 34 00
  • Format2014TitelFuel-Fired Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit