Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASME DHW Stock Storage Tanks, 235-534 Gallon
Raypak

ASME DHW Stock Storage Tanks, 235-534 Gallon

Google-Übersetzung,

In Verbindung mit WH Warmwasserbereitern sind Pufferspeicher erforderlich. Die Heizung sorgt für eine schnelle Erwärmung einer kleinen Wassermenge; Der Tank stellt ein Speichermedium mit ausreichender Kapazität zur Verfügung, um kurzfristige Belastungen zu bewältigen.

Diese Funktionstrennung sorgt für eine extrem schnelle und flexible Wiederherstellung. Gemäß ASME Abschnitt IV Teil HLW-Regeln ist ein ASME-konformer Tank erforderlich, wenn das Gesamtsystemvolumen 120 Gallonen überschreitet oder wenn die Gesamtheizkapazität 200.000 BTUH übersteigt. Bei richtiger Auswahl und Installation können diese Tanks 80 % Zug ohne nennenswerten Temperaturabfall in einer Einzeltemperaturanwendung liefern.

Merkmale:

  • Größen: 235, 335, 499, 534 Gallonen
  • ASME-konform
  • 160 PSIG maximaler Arbeitsdruck
  • 11" x 15" Mannloch
  • Zwei Magnesiumanoden?* Emailliert
  • Beine aus Winkeleisen
  • 3 NPT-Anschlüsse für Heizungsleitungen und Tankauslass
  • Anschlüsse für T&P-Ventil, Tankstat, Thermometer und Ablassventil
  • Mit Hartschaum mit einem R-Wert von mindestens 16 isoliert
Spezifikation
    • ASME HLW, 160 PSIG MAWP 
    • Vertical 
    • Manhole - 11" x 15" 
    • Angle iron legs 
    • Glass lining 
    • Threaded openings: 
      • 3 NPT Supply, return and outlet
      • 1 NPT T&P relief valve 
      • 1-1/4 NPT Drain 
    • 5-year limited warranty 
    • Magnesium anodes 
    • Primer finish 
    • Insulated with either fiberglass metal jacketed or rigid foam at a minimum R value of 12.5 
    • Proudly assembled in the USA 
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerASME-Storage-Tanks-235-534-Gallon
  • ProduktfamilieBoilers & Water Heaters
  • ProduktgruppeStorage Tanks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationTank
  • OmniClassNummer23-27 29 19
  • OmniClassTitelTanks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit