Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hi Delta Pool Heaters, 992C-2342C
Raypak

Hi Delta Pool Heaters, 992C-2342C

Google-Übersetzung,

Die Hi Delta®-Reihe gebläseunterstützter Verbrennungseinheiten bietet solide Leistung bei niedrigen Emissionen, flexibler Steuerung und leicht verständlicher Diagnose.

Merkmale:

  • 83,1 % Wirkungsgrad
  • Mehrere vertikale Belüftungs- und Seitenwandbelüftungsoptionen. Keine Absaugung erforderlich für Seitenwandanwendungen bis zu 70 Fuß bei Raumluft.
  • Alle Modelle Indoor/Outdoor zertifiziert
  • Die patentierte „Sicherheitsdecke“ des Brenners verbessert die stufenweise Verbrennung, minimiert Installations-/Startprobleme und schützt die Brenner vor Metallermüdung.
  • 105ºF minimale Einlasswassertemperatur
  • Kupfer-Nickel-Rippenrohrwärmetauscher mit Messingsammlern. AB 1953-konform.
  • VERSA IC®-Steuerungspaket mit LCD-Display
  • Statusanzeige leuchtet
  • Kaskadensteuerung von bis zu 8 Einheiten, kein externer Sequenzer erforderlich.
  • Diagnosezentrum mit Geschichte in Englisch, nicht in Codes
  • Modbus RTU BMS-Port (RS485)
  • 0-10 VDC BMS-Schnittstelle (Sollwert oder Direktantrieb)
  • Geführte Verbrennungsluft geeignet. TruSeal® CSA-zertifizierte direkte Entlüftung erhältlich.
  • Modelle 992C-2002C zertifiziert nach SCAQMD-Regel 1146.2. Erfüllt alle Low-NOx-Vorschriften.
  • Alle Modelle außer 2002C für Erdgas und Propangas erhältlich. Modell 2002C nur für Erdgas erhältlich.
  • Zertifiziert nach dem Standard ANSI Z21.56 für Poolheizungen.

    Bypass-Optionen:

    • Der standardmäßige externe Bypass verwendet einen externen Bypass, um einen Kaltwasserschutz zu erreichen.
    • Die Option Cold Water Run (CWR) bietet die elektronische Steuerung einer Pumpe mit variabler Drehzahl, um den Bypass-Durchfluss kontinuierlich anzupassen und so einen Echtzeit-Kaltwasserschutz zu erreichen.
      Spezifikation
        • 100% Factory fire-tested 
        • Thermal Efficiency: 83.1% 
        • Versa IC® Controller with LCD display 
        • Maximum Setpoint: 106°F (41.1°C) (104°F/40°C Default) 
        • Maximum outlet temperature: 160°F (71.1°C) 
        • Minimum non-condensing inlet temperature: 105°F (40.6°C) 
        • Thermal shock proof heat exchanger 
        • Limited 20-year thermal shock warranty 
        • Limited 5-Year heat exchanger warranty 
        • Full safety diagnostics with fault history 
        • PolyTuf Powder-coated cabinet 
        • No combustible floor shield required 
        • Fan-assisted 
        • Patented burner security blanket 
        • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm (992C-2002C) 
        • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
        • Proudly assembled in the USA
      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerHi-Delta-Pool-Heaters-992C-2342C
      • ProduktfamiliePool & Spa Products
      • ProduktgruppeCommercial Pool Heaters
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2020-10-01
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
      • IFCClassificationWärmetauscher
      • UNSPSCNameDomestic water heaters
      • UNSPSCCode40101825
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
      • Klassifizierung23 00 00
      • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
      • OmniClassNummer23-33 00 00
      • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment
      • CSIUniFormatIICodeD3090
      • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit