Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hi Delta FlexGas Water Heaters, 302CD-902CD
Raypak

Hi Delta FlexGas Water Heaters, 302CD-902CD

Google-Übersetzung,

Obwohl es möglich ist, fast jedes Hi Delta®-Gerät von Erdgas auf Propangas umzustellen, dauert es einige Zeit. Das patentierte FlexGas®-System ermöglicht es, das Gerät an BEIDE Brennstoffe anzuschließen und mit einer Schlüsseldrehung vom Betrieb mit einem Brennstoff zum anderen zu wechseln – ohne das Gerät überhaupt abzuschalten!

Merkmale:

  • Bis zu 85 % Wirkungsgrad
  • Mehrere vertikale Belüftungs- und Seitenwandbelüftungsoptionen. Keine Absaugung erforderlich für Seitenwandanwendungen bis zu 70 Fuß bei Raumluft.
  • Alle Modelle Indoor/Outdoor zertifiziert
  • Die patentierte „Sicherheitsdecke“ des Brenners verbessert die stufenweise Verbrennung, minimiert Installations-/Startprobleme und schützt die Brenner vor Metallermüdung.
  • 105ºF minimale Einlasswassertemperatur
  • Messingsammler mit Kupfer-Rippenrohrwärmetauscher Standard. Optional sind emaillierte Gusseisensammler und Kupfer-Nickel-Rohre erhältlich. AB 1953-konform.
  • VERSA IC®-Steuerungspaket mit LCD-Display
  • Statusanzeige leuchtet
  • Kaskadensteuerung von bis zu 8 Einheiten, kein externer Sequenzer erforderlich.
  • Diagnosezentrum mit Geschichte in Englisch, nicht in Codes
  • Modbus RTU BMS-Port (RS485)
  • 0-10 VDC BMS-Schnittstelle (Sollwert oder Direktantrieb)
  • Geführte Verbrennungsluft geeignet. TruSeal® CSA-zertifizierte direkte Entlüftung erhältlich.
  • Zertifiziert nach SCAQMD-Regel 1146.2. Erfüllt alle Low-NOx-Vorschriften.
    Spezifikation
      • 100% Factory fire-tested 
      • Fast, economical natural-to-propane gas switchover 
      • Thermal efficiency: 85% 
      • Versa IC® controller with LCD display 
      • Maximum Setpoint: 160°F (71.1°C) 
      • Maximum outlet temperature: 200°F (93.3°C) 
      • Minimum non-condensing inlet temperature: 105°F (40.6°C) 
      • Thermal shock proof heat exchanger 
      • Limited 20-year thermal shock warranty 
      • Limited 10-year cupronickel heat exchanger warranty 
      • Limited 5-Year copper heat exchanger warranty 
      • Full safety diagnostics with fault history 
      • PolyTuf powder-coated cabinet 
      • No combustible floor shield required 
      • Fan-assisted 
      • Patented burner security blanket 
      • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
      • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
      • Proudly assembled in the USA
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHi-Delta-FlexGas-Water-Heaters-302CD-902CD
    • ProduktfamilieBoilers & Water Heaters
    • ProduktgruppeDomestic Hot Water Heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • IFCClassificationWärmetauscher
    • ETIM-CodeEC010868
    • ETIM-NameGas-fired water heater
    • UNSPSCNameDomestic water heaters
    • UNSPSCCode40101825
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
    • Klassifizierung22 34 00
    • Format2014TitelFuel-Fired Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 00
    • OmniClassTitelHot Water Heaters
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit