Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hi Delta Hot Water Heaters, 302C-902C
Raypak

Hi Delta Hot Water Heaters, 302C-902C

Google-Übersetzung,

Die Raypak-Familie der Hi Delta®-Warmwasserbereiter bietet einen Wirkungsgrad von bis zu 85 %, eine Mindesteinlasswassertemperatur von 105 °F und eine Statusanzeige und ein integriertes Diagnosezentrum mit Verlauf in Englisch, nicht in Codes.

Merkmale:

  • Bis zu 85 % Wirkungsgrad
  • Mehrere vertikale Belüftungs- und Seitenwandbelüftungsoptionen. Keine Absaugung erforderlich für Seitenwandanwendungen bis zu 70 Fuß bei Raumluft.
  • Alle Modelle Indoor/Outdoor zertifiziert
  • Die patentierte „Sicherheitsdecke“ des Brenners verbessert die stufenweise Verbrennung, minimiert Installations-/Startprobleme und schützt die Brenner vor Metallermüdung.
  • 105ºF minimale Einlasswassertemperatur
  • Messingsammler mit Kupfer-Rippenrohrwärmetauscher. Optional mit emaillierten gusseisernen Sammelrohren und Kupfernickelrohren erhältlich. AB 1953-konform.
  • VERSA IC®-Steuerungspaket mit LCD-Display
  • Statusanzeige leuchtet
  • Kaskadensteuerung von bis zu 8 Einheiten, kein externer Sequenzer erforderlich.
  • Diagnosezentrum mit Geschichte in Englisch, nicht in Codes
  • Modbus RTU BMS-Port (RS485)
  • 0-10 VDC BMS-Schnittstelle (Sollwert oder Direktantrieb)
  • Geführte Verbrennungsluft geeignet. TruSeal® CSA-zertifizierte direkte Entlüftung erhältlich.
  • Zertifiziert nach SCAQMD-Regel 1146.2. Erfüllt alle Low-NOx-Vorschriften.
  • Erhältlich für Erdgas oder Propangas
    Spezifikation
      • 100% Factory Fire-Tested 
      • Thermal Efficiency: up to 85% 
      • Versa IC® Controller with LCD Display 
      • Maximum Setpoint: 150°F (65.6°C) 
      • Maximum Outlet Temperature: 200°F (93.3°C) 
      • Minimum Non-Condensing Inlet Temperature: 105°F (40.6°C) 
      • Thermal Shock Proof Heat Exchanger 
      • Limited 20-year Thermal Shock Warranty 
      • Limited 10-year Cupronickel Heat Exchanger Warranty 
      • Limited 5-year Copper Heat Exchanger Warranty 
      • Full Safety Diagnostics with Fault History 
      • PolyTuf Powder-Coated Cabinet 
      • No Combustible Floor Shield Required 
      • Fan-Assisted 
      • Patented Burner Security Blanket 
      • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm (992C-2002C) 
      • Cascade up to 8 heaters – No External Sequencer Required 
      • Cascade in Parallel or Sequential Modulation Modes 
      • Proudly Assembled in the USA
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHi-Delta-Hot-Water-Heaters-302C-902C
    • ProduktfamilieBoilers & Water Heaters
    • ProduktgruppeDomestic Hot Water Heaters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • IFCClassificationWärmetauscher
    • ETIM-CodeEC010868
    • ETIM-NameGas-fired water heater
    • UNSPSCNameDomestic water heaters
    • UNSPSCCode40101825
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
    • Klassifizierung22 34 00
    • Format2014TitelFuel-Fired Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 00
    • OmniClassTitelHot Water Heaters
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit