Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hi Delta SS Water Heaters, HD151-HD401
Raypak

Hi Delta SS Water Heaters, HD151-HD401

Google-Übersetzung,

Die Hi Delta ss SS-Warmwasserbereiter der Raypak-Reihe weisen einen Wirkungsgrad von 85 % auf, verfügen über eine Seitenwandentlüftungsmöglichkeit und bieten eine Mindestwasserzulauftemperatur von 105 °F.

Merkmale:

  • Alle Modelle für den Innen- und Außenbereich zertifiziert.
  • Effizienz:
    •85 % AFUE HD151-HD301.
    •85 % Warmwasserbereiter – Standard.
  • Die patentierte „Sicherheitsdecke“ des Brenners verbessert die stufenweise Verbrennung, minimiert Installations-/Startprobleme und schützt den Brenner vor Metallermüdung.
  • Mindestwassertemperatur am Einlass: 105ºF.
  • Messing-Sammelrohre mit Wärmetauscher aus Kupferrippenrohren. Emaillierte Gusseisen-Sammelrohre und Kupfernickelrohre als Option erhältlich. AB 1953-konform.
  • Seitenwandbelüftung möglich. Für die meisten Anwendungen ist kein Extraktor erforderlich.
  • Bereit für kanalisierte Verbrennungsluft. TruSeal® CSA-zertifizierte Direktentlüftung verfügbar.
  • Zertifiziert nach SCAQMD-Regel 1146.2. Erfüllt alle Low-NOx-Vorschriften.
  • Verfügbar für Erdgas oder Propan.
Spezifikation
    • TruSeal® Direct Vent 
    • Sealed Combustion Chamber 
    • 100% Factory Fire Tested 
    • Efficiency: 85% 
    • Maximum Outlet Temperature: 200°F 
    • Minimum Non-condensing Inlet Temperature: 105°F 
    • Thermal Shock Proof Heat Exchanger 
    • Limited Twenty-year Thermal Shock Warranty 
    • Limited Five-year Heat Exchanger Warranty 
    • Status Display LED’s 
    • PolyTuf Powder Coated Cabinet 
    • No Combustible Floor Shield Required 
    • Fan-assisted – Ultra Low NOx (<20 ppm Nat.) 
    • Patented Burner Security Blanket
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHi-Delta-ss-Water-Heaters-HD101-HD401
  • ProduktfamilieBoilers & Water Heaters
  • ProduktgruppeDomestic Hot Water Heaters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • ETIM-CodeEC010868
  • ETIM-NameGas-fired water heater
  • UNSPSCNameDomestic water heaters
  • UNSPSCCode40101825
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
  • Klassifizierung22 34 00
  • Format2014TitelFuel-Fired Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit