Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hi Delta Hot Water Heaters, 992C-2342C
Raypak

Hi Delta Hot Water Heaters, 992C-2342C

Google-Übersetzung,

Die Raypak-Familie der Hi Delta®-Warmwasserbereiter bietet einen Wirkungsgrad von bis zu 85 %, eine Mindesteinlasswassertemperatur von 105 °F und eine Statusanzeige und ein integriertes Diagnosezentrum mit Verlauf in Englisch, nicht in Codes.

Merkmale

  • Bis zu 85 % Wirkungsgrad
  • Mehrere vertikale Belüftungs- und Seitenwandbelüftungsoptionen. Keine Absaugung erforderlich für Seitenwandanwendungen bis zu 70 Fuß bei Raumluft.
  • Alle Modelle Indoor/Outdoor zertifiziert
  • Die patentierte „Sicherheitsdecke“ des Brenners verbessert die stufenweise Verbrennung, minimiert Installations-/Startprobleme und schützt die Brenner vor Metallermüdung.
  • 105ºF minimale Einlasswassertemperatur
  • Messingsammler mit Kupfer-Rippenrohrwärmetauscher. Optional mit emaillierten gusseisernen Sammelrohren und Kupfernickelrohren erhältlich. AB 1953-konform.
  • VERSA IC®-Steuerungspaket mit LCD-Display
  • Statusanzeige leuchtet
  • Kaskadensteuerung von bis zu 8 Einheiten, kein externer Sequenzer erforderlich.
  • Diagnosezentrum mit Geschichte in Englisch, nicht in Codes
  • Modbus RTU BMS-Port (RS485)
  • 0-10 VDC BMS-Schnittstelle (Sollwert oder Direktantrieb)
  • Geführte Verbrennungsluft geeignet. TruSeal® CSA-zertifizierte direkte Entlüftung erhältlich.
  • Modelle 992C-2002C zertifiziert nach SCAQMD-Regel 1146.2. Erfüllt alle Low-NOx-Vorschriften.
  • Alle Modelle außer 2002C für Erdgas und Propangas erhältlich. Modell 2002C nur für Erdgas erhältlich.
Spezifikation
    • 100% Factory fire-tested 
    • Up to 85% thermal efficiency 
    • Versa IC® controller with LCD display 
    • Maximum Setpoint: 160°F (71.1°C) 
    • Maximum outlet temperature: 200°F (93.3°C) 
    • Minimum non-condensing inlet temperature: 105°F (40.6°C) 
    • Limited 10-year cupronnickel heat exchanger warranty 
    • Limited 5-Year copper heat exchanger warranty 
    • Full safety diagnostics with fault history 
    • PolyTuf powder-coated cabinet 
    • No combustible floor shield required 
    • Fan-assisted 
    • Patented burner security blanket 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
    • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
    • Proudly assembled in the USA
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHi-Delta-Water-Heaters-992C-2342C
  • ProduktfamilieBoilers & Water Heaters
  • ProduktgruppeDomestic Hot Water Heaters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • ETIM-CodeEC010868
  • ETIM-NameGas-fired water heater
  • UNSPSCNameDomestic water heaters
  • UNSPSCCode40101825
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
  • Klassifizierung22 34 00
  • Format2014TitelFuel-Fired Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit