Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MVB Modulating Vertical Water Heaters 503A-2003A
Raypak

MVB Modulating Vertical Water Heaters 503A-2003A

Google-Übersetzung,

Im modulierenden vertikalen Warmwasserbereiter MVB von Raypak vereinen sich althergebrachte Technologien mit modernsten Fortschritten. Kleiner Platz ist kein Problem mehr, und unser kompaktes Design passt durch eine 32-Zoll-Türöffnung, was es zur perfekten Wahl für schwer zugängliche Nachrüstprojekte macht.

Merkmale:

  • 87 % thermischer Wirkungsgrad bei voller Leistung.
  • Positiver Entlüftungsdruck, Kondensationsgerät. Cat IV Entlüftung erforderlich.
  • Bronzesammler mit Kupfer-Rippenrohrwärmetauscher Standard. Cupro-Nickel-Rohre optional erhältlich. ASME Section IV konstruiert und gestempelt, National Board registriert.
  • CSA Low-Lead-zertifiziert, weniger als 0,25 % Blei.
  • Zertifiziert nach ANSI Z21.10.3.
  • Minimale Einlasswassertemperatur: 120 °F.
  • Maximaler Sollwert: 160 °F.
  • Vollelektronische Modulation, 60 % min Feuer unter normalen Bedingungen
  • VERSA IC® Steuerpaket mit LCD-Display.
  • Statusanzeige leuchtet.
  • Kaskadensteuerung von bis zu 8 Einheiten, kein externer Sequenzer erforderlich.
  • Diagnosezentrum mit Geschichte, Englisch, keine Codes.
  • Modbus RTU BMS-Port (RS485).
  • 0-10 VDC BMS-Schnittstelle (Sollwert oder Direktantrieb).
  • Alle Modelle Innen-/Außenkonstruktion.
  • Zertifiziert nach SCAQMD-Regel 1146.2. Erfüllt alle Low-NOx-Vorschriften.
  • Konstruiert mit exakt aufeinander abgestimmten Systemkomponenten.
  • Das Design mit der kleinsten installierten Grundfläche (5,4 Quadratfuß) passt in enge Räume und ersetzt problemlos größere Boiler.
  • 100 % werksfeuergeprüft.
  • Komplettes Gehäuse schützt alle Bedienelemente und Verkabelung. Robuste, rostbeständige Pulverbeschichtung.
  • Geeignet für Höhen bis zu 10.000 Fuß (Abnahme über 2.000 Fuß).
  • Kein Kesselkondensablass erforderlich (eigene Konstruktion)
  • Erhältlich für Erdgas oder Propangas.
  • Integrierter Verbrennungsluftfilter (MERV8).
  • Mehrere Pumpenausgänge – Kesselpumpe, Systempumpe.
  • Flüsterleiser Betrieb.
  • Stolz zusammengebaut in den USA.

Optionen:

  • BACNet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, N2 Metasys (B-85)
  • Lonworks (B-86)
  • Alarm mit 4-Zoll-Glocke (E-5)
  • Niedrigwasserabschaltung (F-10)
  • Kaltwasserlauf
  • Kondensat-Neutralisator (Z-12)
Spezifikation
    • 87% Thermal Efficiency at Full Rate 
    • 100% Factory fire-tested 
    • VERSA IC® Modulating controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity provided standard 
    • On/Off firing with soft-start ignition 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
    • Modbus RTU BMS Port 
    • CSA Low-Lead Certified ≤ .25% Lead 
    • Maximum outlet water temperature: 200°F (93.3°C) 
    • Maximum tank setpoint: 160°F (71.1°C) 
    • Minimum acceptable inlet water temperature: 120°F (48.9°C) 
    • Limited 20-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year copper/10-year cupronickel heat exch. warranty 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
    • Must be used with properly-sized storage tank for proper operation 
    • Proudly assembled in the USA
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMVB-Modulating-Vertical-Water-Heaters-503A-2003A
  • ProduktfamilieBoilers & Water Heaters
  • ProduktgruppeDomestic Hot Water Heaters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • ETIM-CodeEC010868
  • ETIM-NameGas-fired water heater
  • UNSPSCNameDomestic water heaters
  • UNSPSCCode40101825
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
  • Klassifizierung22 34 00
  • Format2014TitelFuel-Fired Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit