Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raytherm Water Heaters, 514-824
Raypak

Raytherm Water Heaters, 514-824

Google-Übersetzung,

Raypaks Familie von Raytherm-Warmwasserbereitern, 514-824, robuste Ganzmessing-Heizungen, Innen- oder Außeninstallation und korrosionsbeständiger Stahl.

Merkmale:

  • Bronze-Header mit Kupfer-Rippenrohr-Wärmetauscher
    Single-Bank, Straight-Through-Design sorgt für geringsten Druckabfall. Integrallamellen haben die zehnfache Wärmeübertragungsfläche von Glattrohren.
  • Gasausgekleidete gusseiserne Sammelrohre und Cupro-Nickel-Rohre sind optional erhältlich.
  • Installation im Innen- oder Außenbereich.
  • Korrosionsbeständiger Stahl
    Beschläge sind gegen Rost bürstenverzinkt. Hitzeschilde sind aus korrosionsbeständigem Stahl. Die Jacke hat eine Polytuf-Pulverbeschichtung
  • 24-Volt-Steuerung
    Sind zum Schutz vollständig eingeschlossen. Die Tür lässt sich zur Inspektion und Wartung leicht entfernen.
  • Floating-Return-Header
    Immunisiert den Wärmetauscher gegen Temperaturschock.
  • Rohrboden und O-Ring-Konstruktion
    Beseitigt die Reparatur- und Wartungsprobleme, die mit dem Einrollen von Rohren direkt in ein Gussstück verbunden sind.
  • Ineinandergreifende feuerfeste Platten
    Abgedichtete Ecken reduzieren Strahlungsverluste.
  • Edelstahlbrenner
    Behalten Sie eine präzise Verbrennung bei allen Brennraten bei, brennen Sie leise und verstopfen oder korrodieren nicht.
  • Ausziehbare Brennerschale
    Ermöglicht eine einfache Inspektion und Wartung.
  • Spark-to-Pilot Ignition
    Die zuverlässigste verfügbare Zündmethode.
  • Erhältlich für Erdgas oder Propangas.
Spezifikation
  • Efficient: 82% thermal efficiency 

    Thermal shock proof: Limited 25-year thermal shock warranty 

    Lightweight: A floor load of 70 lbs./sq. ft. or less 

    Dependable: The simple atmospheric design provides a low cost and long life solution. 

    Low water operating temperature: Operates with water temperature as low as 105°F without condensing

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRaytherm-Water-Heaters-514-824
  • ProduktfamilieBoilers & Water Heaters
  • ProduktgruppeDomestic Hot Water Heaters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • ETIM-CodeEC010868
  • ETIM-NameGas-fired water heater
  • UNSPSCNameDomestic water heaters
  • UNSPSCCode40101825
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
  • Klassifizierung22 34 00
  • Format2014TitelFuel-Fired Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit