Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XTherm Condensing Pool Heaters, 2505-4005
Raypak

XTherm Condensing Pool Heaters, 2505-4005

Google-Übersetzung,

Das XTherm-Produkt von Raypak packt alles, was Sie brauchen, in einen Schrank – einen vertikalen Wärmetauscher, ultrahohen Wirkungsgrad (bis zu 97 %), ein Heizungspumpenpaket, leicht verständliche Diagnose, niedrige Emissionen, sogar eine eingebaute Multi-Einheit Regler. Das Ergebnis ist eine Poolheizung, die praktisch Plug-and-Play ist.

Merkmale:

  • 97 % thermischer Wirkungsgrad bei voller Leistung.
  • Positiver Entlüftungsdruck, Kondensationsgerät. Cat IV Entlüftung erforderlich.
  • Kopfstücke aus Bronze mit Kupfer-Nickel-Rippenrohr-Primärwärmetauscher. Kondensationswärmetauscher aus Edelstahl 316L. ASME Section IV konstruiert und gestempelt, National Board registriert.
  • CSA Low-Lead-zertifiziert, weniger als 0,25 % Blei.
  • Zertifiziert nach ANSI Z21.56.
  • Minimale kontinuierliche Einlasswassertemperatur: 50 °F.
  • Maximaler Sollwert: 106 °F.
  • Ein/Aus-Betrieb mit Sanftanlauf.
  • VERSA IC® Steuerungspaket mit Farb-Touchscreen-Display.
  • Statusanzeige leuchtet.
  • Kaskadensteuerung von bis zu 8 Einheiten, kein externer Sequenzer erforderlich.
  • Kaskadieren Sie in parallelen oder sequentiellen Modulationsmodi.
  • Diagnose mit Historie, Englisch, keine Codes.
  • Modbus RTU BMS-Port (RS485).
  • 0-10 VDC BMS-Schnittstelle (Sollwert oder Direktantrieb).
  • Alle Modelle Innen-/Außenkonstruktion.
  • Konstruiert mit exakt aufeinander abgestimmten Systemkomponenten.
  • 100 % werksfeuergeprüft.
  • Komplettes Gehäuse schützt alle Bedienelemente und Verkabelung. Robuste, rostbeständige Pulverbeschichtung.
  • Geeignet für Höhen bis zu 10.000 Fuß (Abnahme über 5.000 Fuß).
  • Erhältlich für Erdgas oder Propangas.
  • Integrierter Verbrennungsluftfilter (MERV8).
  • Externe Einspritzpumpe (lose geliefert).
  • Leiser Betrieb.
  • Stolz zusammengebaut in den USA.

Optionen:

  • BACNet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, N2 Metasys (B-85)
  • Lonworks (B-86)
  • Centrotherm® Polypropylen-Entlüftungsadapter (D-33)
  • Alarm mit 4-Zoll-Glocke (E-5)
  • Niedrigwasserabschaltung (F-10)
  • Kondensatbehandlungsset (Z-12)
Spezifikation
  • The XTherm combines the proven capability of a finned cupronickel heat exchanger with a stainless steel condensing heat exchanger to maximize thermal efficiency and provide long-term reliability. 

    • 97% thermal efficiency at full rate 
    • 100% factory fire-tested 
    • VERSA IC® integrated controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity provided standard 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
    • Maximum water setpoint: 106°F (41°C) 
    • Minimum inlet water temperature: 50°F (10°C) 
    • Maximum pool setpoint: 106°F (41°C) (104°F (40°C) default)
    • Limited 25-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year primary heat exchanger warranty 
    • Limited 10-year secondary heat exchanger warranty 
    • On/off operation 
    • BAAQMD Rule 9-7 certified, Ultra-Low NOx < 30 ppm 
    • Primary/secondary plumbing mandatory for proper operation 
    • Proudly assembled in the USA
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerXTherm-Condensing-Pool-Heaters-2505-4005
  • ProduktfamiliePool & Spa Products
  • ProduktgruppeCommercial Pool Heaters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • UNSPSCNameDomestic water heaters
  • UNSPSCCode40101825
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 00 00
  • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit