Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XTherm Condensing Water Heaters, 1005A-2005A
Raypak

XTherm Condensing Water Heaters, 1005A-2005A

Google-Übersetzung,

Die bewährte XTherm - vertikal modulierende Brennwertheizung in Größen bis 2000MBTU. XTherm kombiniert die altehrwürdige Kupferlamellentechnologie mit hoher Rückgewinnung mit modernster Steuerung und Verbrennungsfortschritten. Installateure und Gebäudeeigentümer profitieren von großer Installationsflexibilität, einfacher Inbetriebnahme und langfristiger Zuverlässigkeit.

Merkmale:

  • 97 % Wirkungsgrad. Kondensation, Cat IV-Entlüftung erforderlich.
  • Sammler und Pumpen aus Messing mit Rippenrohr-Primärwärmetauscher aus Kupfer. Cupro-Nickel-Rohre optional erhältlich. CSA Low Lead-zertifiziert 0,25 % Blei
  • Minimale kontinuierliche Einlasswassertemperatur (50 °F)
  • Ein/Aus-Zündung mit Sanftanlaufzündung
  • Geringer Platzbedarf, weniger als 11 Quadratfuß
  • On-Board-Diagnosezentrum, echtes Englisch, keine Codes
  • Alle Modelle Innen-/Außenkonstruktion
  • Komplettes Gehäuse schützt alle Bedienelemente und Verkabelung
  • Zertifiziert nach SCAQMD-Regel 1146.2. Erfüllt alle Low-NOx-Vorschriften.
  • Geeignet für Höhen bis zu 10.000 Fuß (Abnahme über 5.000 Fuß)
  • Primär-Sekundär-Verrohrung erforderlich.
  • 0-10 VDC Fernsollwert BMS-Schnittstelle
  • 0-10 VDC Direktantrieb
  • Erhältlich für Erdgas oder Propangas.
  • VERSA IC®-Steuerungspaket.
  • Kaskadensteuerung von bis zu 8 Einheiten, kein externer Sequenzer erforderlich.
  • Modbus® RTU-Anschluss (RS485).

Optionen:

  • BACNet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, N2 Metasys (B-85)
  • Lonworks (B-86)
  • Centrotherm® Polypropylen-Entlüftungsadapter (D-33)
  • Alarm mit 4-Zoll-Glocke (E-5)
  • Niedrigwasserabschaltung (F-10)
  • Kondensat-Neutralisator (Z-12)
  • PVC-Entlüftung (NUR werkseitig installiert) (D-32)
Spezifikation
    • 97% Thermal efficiency at full rate 
    • 100% Factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity provided standard 
    • Soft-start ignition; 60% minimum fire 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
    • Modbus RTU BMS Port 
    • Maximum outlet water temperature: 180°F (82°C) 
    • Maximum tank setpoint: 160°F (71°C) 
    • Limited 25-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year copper/10-year cupronickel primary heat exchanger warranty 
    • Limited 10-year secondary heat exchanger warranty 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
    • Must be used in conjunction with a storage tank for proper operation 
    • Proudly assembled in the USA
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerXTherm-Condensing-Water-Heaters-1005A-2005A
  • ProduktfamilieBoilers & Water Heaters
  • ProduktgruppeDomestic Hot Water Heaters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • ETIM-CodeEC010868
  • ETIM-NameGas-fired water heater
  • UNSPSCNameDomestic water heaters
  • UNSPSCCode40101825
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
  • Klassifizierung22 34 00
  • Format2014TitelFuel-Fired Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit