Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XTherm Condensing Water Heaters, 2505-4005
Raypak

XTherm Condensing Water Heaters, 2505-4005

Google-Übersetzung,

Der brandneue XTherm – vertikal modulierender Kondensationsheizer in Größen bis 4000 MBTU. XTherm kombiniert die altehrwürdige Kupferlamellentechnologie mit hoher Rückgewinnung mit modernster Steuerung und Verbrennungsfortschritten. Installateure und Gebäudeeigentümer profitieren von großer Installationsflexibilität, einfacher Inbetriebnahme und langfristiger Zuverlässigkeit.

Merkmale:

  • 97 % Wirkungsgrad. Kondensation, Cat IV-Entlüftung erforderlich
  • Sammelrohre aus Messing mit Primärwärmetauscher aus Kupferlamellenrohr. Cupro-Nickel-Rohre optional erhältlich. CSA Low Lead-zertifiziert 5,25 % Blei
  • Minimale kontinuierliche Einlasswassertemperatur (50 °F)
  • Elektronisch modulierendes Gasventil und Brenner, bis zu 12,5:1 Turndown
  • On-Board-Diagnosezentrum, echtes Englisch, keine Codes
  • Alle Modelle Innen-/Außenkonstruktion
  • Komplettes Gehäuse schützt alle Bedienelemente und Verkabelung
  • Zertifiziert nach BAA!MD-Regel 7 – LowNOx
  • Geeignet für Höhen bis zu 10.000 Fuß (Leistungsminderung über 5.000 Fuß)
  • Primär-Sekundär-Verrohrung erforderlich.
  • 0-10 VDC Fernsollwert BMS-Schnittstelle
  • 0-10 VDC Direktantrieb
  • Erhältlich für Erdgas oder Propangas
  • VERSA IC®-Steuerungspaket mit integrierter Outdoor-Reset-Funktion. 7-Zoll-Touchscreen-Display, einschließlich Systemsensor, indirekter Sensor und indirekter Versorgungssensor
  • Kaskadensteuerung von bis zu 8 Einheiten, kein externer Sequenzer erforderlich.
  • Modbus® RTU-Port (RS485)

Optionen:

  • BACNet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, N2 Metasys (B-85)
  • Lonworks (B-86)
  • Alarm mit 4-Zoll-Glocke (E-5)
  • Niedrigwasserabschaltung (F-10)
  • Kondensat-Neutralisator (Z-12)
Spezifikation
  • The XTherm combines the proven capability of a finned copper or cupronickel tube heat exchanger with a stainless steel condensing heat exchanger to maximize thermal efficiency and provide long-term reliability. 

    • 97% thermal efficiency at full rate 
    • 100% factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ IoT connectivity standard 
    • Full electronic modulation, 60% min fire under normal conditions 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters - no external sequencer required 
    • Modbus RTU BMS port CSA low-lead certified ≤ .25% lead 
    • Maximum outlet water temperature: 200ºF (93ºC) 
    • Maximum tank set-point temperature: 160ºF (71ºC) 
    • Minimum inlet water temperature: 50ºF (10ºC) 
    • Limited 25-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year copper/10-year cupronickel primary heat exchanger warranty 
    • Limited 10-year stainless steel condensing heat exchanger warranty 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Ultra-Low NOx < 20 PPM 
    • Must be used in conjunction with a storage tank for proper operation 
    • Proudly assembled in the USA
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerXTherm-Condensing-Water-Heaters-2505-4005
  • ProduktfamilieBoilers & Water Heaters
  • ProduktgruppeDomestic Hot Water Heaters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • ETIM-CodeEC010868
  • ETIM-NameGas-fired water heater
  • UNSPSCNameDomestic water heaters
  • UNSPSCCode40101825
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
  • Klassifizierung22 34 00
  • Format2014TitelFuel-Fired Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit