Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
    Recasens

    RECACRIL DECORLINE

    3.6 von 5 Sternen3.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Recacril Decorline: 100 % lösungsgefärbter Acrylstoff, wendbar

    Hochleistungsgewebe aus lösungsgefärbter Acrylfaser, veredelt mit unserer speziellen wasser- und schmutzabweisenden Infinity-Behandlung für Polster, die eine schmutzabweisende, schimmelresistente Barriere bildet und gleichzeitig das Segeltuch atmen lässt.

    Speziell entwickelt für die Herstellung von Polstermöbeln für den Innen- und Außenbereich.

    KONTAKTDETAILS

    Spanien: prescripcion(at)recasens.com / +34 696 929 597

    Außerhalb Spaniens: export(at)recasens.com / +34 932 002 700

    Spezifikation
      • Colour range: 70 colours
      • Use: indoor and outdoor
      • Weight: from 245 gr/m2 - 7.2 oz/yd2 up to 300 g/m2 - 8.8 oz/yd2 depending on model
      • Thickness: from 0,46 mm up to 0,60 mm depending on model
      • Width: 140 cm / 55.11''
      • Standard roll length: 60 m / 65.6 yards
      • Water column: from >=150 mm up to >=200 mm depending on model
      • Tensile strength: from 155/85 daN/5 cm up to 210/90 daN/5 cm depending on model
      • Tear strength: from 6/4 daN up to 15,5/14 daN depending on model
      • Seam slippage: from 75/65 daN up to 95/55 daN depending on model
      • Abrasion resitance: up to 40.000 cycles
      • Pilling resistance: grade 4 (on a escale of 1 to 5) at 20.000 cycles
      • Colour fastness to light: 7-8 (Very good - Excellent)
      • Colour fastness to weathering: 4-5 (Good-Excellent)
      • Oil repellency: >=5
      • Water repellency: >=4
      • Performance in saline environment: no blistering, no cracking and no change
      • Anti-bacterial treatment: up to 99,99% bacteria growth reduction
      • Anti-fungal treatment: no fungi growth, fungistatic fabric - Grade 0
      • Quality management system: ISO 9001
      • REACH compliance
      • Oeko-Tex certification
      • Lead free
      • Ftalatos free
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRECACRIL-DECORLINE
    • ProduktfamilieSolution-dyed acrylic fibre
    • ProduktgruppeUpholstered furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)0.5
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)60000
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)0.27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTextilstoffe - Stoffe
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 23 00
    • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit