Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RECSCREEN 4000P
RECSCREEN 4000P
RECSCREEN 4000P
RECSCREEN 4000P
RECSCREEN 4000P
RECSCREEN 4000P
RECSCREEN 4000P
RECSCREEN 4000P
RECSCREEN 4000P
RECSCREEN 4000P
    Recasens

    RECSCREEN 4000P

    Google-Übersetzung,

    RecScreen 4000P: Polyester-Siebgewebe in Korbbindung mit 1 % Öffnungsfaktor

    Feinfädiges Polyester-Screengewebe mit Flechtstruktur (Matte 2/2) aus 30 % hochfestem Polyester und 70 % PVC. Sein Offenheitsfaktor von 1 % bietet verstärkten thermischen Komfort, Blendschutz und Privatsphäre, während er gleichzeitig eine gute Sicht nach außen und eine gute Nutzung des natürlichen Lichts bietet.

    Dank seiner akustischen Absorptionseigenschaften ist es der perfekte Stoff zur Reduzierung des Nachhalls in großen offenen Räumen.

    Speziell entwickelt für die Herstellung von Sonnenschutzartikeln für den Innen- und Außenbereich, gepolsterten und selbsttragenden Innen- und Außenmöbeln sowie Wand- und Deckenverkleidungen.

    RECASENS BIM-Objekte enthalten ein Programm , das es dem Benutzer ermöglicht, die thermischen und visuellen Eigenschaften gemäß den spezifischen Daten seines Projekts zu berechnen .

    KONTAKTDETAILS

    Spanien: prescripcion(at)recasens.com / +34 696 929 597

    Außerhalb Spaniens: export(at)recasens.com / +34 932 002 700

    Spezifikation
      • Colour range: 10 colours
      • Use: indoor and outdoor
      • Weight: 475 gr/m2 – 14 oz/yd2
      • Thickness: 0,51 mm
      • Width: 300 cm – 118’’
      • Standard roll length: 30 m – 32.8 yards
      • Tensile strength: 190/165 daN/5 cm
      • Tear strength: 10/10 daN
      • Abrasion resistance: >=130.000 cycles
      • Resistance to cold and heat: -30°C / +70°C -22°F / +158°F
      • Colour fastness to light: 7 (Very good)
      • Colour fastness to weathering: 4-5 (Good - Excellent)
      • Performance in saline environment: no blistering, no cracking and no change
      • Anti-bacterial treatment: up to 99% bacteria growth reduction
      • Anti-fungal treatment: no fungi growth, fungistatic fabric - Grade 0
      • Fire reaction class: Class 1 (UNE-EN 13773) and B,s2-d0 (UNE-EN 13501-1)
      • Acoustic absorption coefficient: 0,55
      • Noise reduction coefficient: 0,50
      • Quality management system: ISO 9001
      • Odour test: 2 (Perceptible, not unpleasant)
      • Ultraviolet protection factor - UPF: 40 to 50 (Excellent protection)
      • REACH compliance
      • Greenguard Gold certification
      • Oeko-Tex certification
      • Lead free
      • Ftalatos free
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRECSCREEN-4000P
    • ProduktfamiliePolyester screen
    • ProduktgruppeSolar protection, upholstered furniture, sling furniture and indoor textile architecture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)0.51
    • Breite (mm)3000
    • Tiefe (mm)30000
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)0.48
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTextilstoffe - Stoffe
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameWindow screens
    • UNSPSCCode30171614
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBlinds and shading devices
    • Klassifizierung12 24 00
    • Format2014TitelWindow Shades
    • OmniClassNummer23-17 21 00
    • OmniClassTitelProtection of Openings
    • CSIUniFormatIICodeB20
    • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit