Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sliding Door E-STA 20
Sliding Door E-STA 20
Sliding Door E-STA 20
Sliding Door E-STA 20
Sliding Door E-STA 20
Sliding Door E-STA 20
    Record

    Sliding Door E-STA 20

    Google-Übersetzung,

    Nicht gehostete Revit-Familie

    Die bewährte einflügelige, klassische lineare automatische Schiebetür von record steht im Mittelpunkt des Produktsortiments und eignet sich für nahezu jeden Anwendungsbereich.

    Die modularen Antriebs- und Profilsysteme gewährleisten einen zuverlässigen und geräuscharmen Betrieb über lange Zeiträume. Die formschönen Türen mit ihrer eleganten Optik lassen sich hinsichtlich Sicherheit, Leistung und Komfort individuell an die Kundenbedürfnisse anpassen.

    Je nach Anforderung werden für die Glastüren schmale, Standard- oder robuste Glasprofile verwendet, und alle Modelle können mit Fluchtwegsicherheitssystemen ausgestattet werden.

    Spezifikation
    • Designed using the record system 20 components, STA 20 automatic sliding doors are exceptionally quiet in operation, can be adapted to suit the widest range of conditions and its flexible, modular system helps shorten installation times and reduce servicing and maintenance costs.

      The STA 20 automatic sliding door has opening widths of 800 mm to 3,000 mm and can accommodate door weights of up to 1 x 200 or 2 x 150 kilos.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE-STA_SlidingDoor-02
    • ProduktfamilieSliding Door
    • Produktgruppeby Record
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lackierte Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorsets
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit