Revit-Familie mit Wandbindung
Die Drehtür K100 ist eine manuelle, energieeffiziente Eingangstürlösung, die speziell für Umgebungen mit hohem Fußgängeraufkommen entwickelt wurde. Sie vereint Nachhaltigkeit, Sicherheit und hochwertiges Design und integriert die Smart-Assist-Technologie für eine benutzergesteuerte Bewegung, was ein reibungsloses und reaktionsschnelles Erlebnis ermöglicht.
Die perfekte Wahl für alle Besucher
Die Tür passt sich dem Tempo des Nutzers an und stoppt automatisch, um jedem Fußgänger Platz zu machen und gleichzeitig ein optimales Raumklima zu gewährleisten. Sie ist mit eloxierten, pulverbeschichteten oder Edelstahl-Oberflächen sowie einer Auswahl an Griffvarianten individuell gestaltbar und passt somit zu jeder Gebäudeästhetik.
Nachhaltige Sicherheit
Mit Sicherheitsmerkmalen wie RC2/RC3-Zertifizierung und TÜV-Zulassung bietet der K100 ein Höchstmaß an Sicherheit und Funktionalität. Er ist für eine einfache Installation konzipiert und verfügt über Sicherheitsfunktionen wie digitale Geschwindigkeitsregelung und automatische Abschaltung zum Schutz vor Verletzungen. Der K100 ist ideal für stark frequentierte Bereiche und eine sichere, energieeffiziente Wahl, die sowohl die Benutzerfreundlichkeit als auch die Gebäudegestaltung durch einen nachhaltigen Ansatz verbessert.