Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 Sliding Door CURVED - Curtain Wall Hosted Revit Family
 Sliding Door CURVED - Curtain Wall Hosted Revit Family
 Sliding Door CURVED - Curtain Wall Hosted Revit Family
 Sliding Door CURVED - Curtain Wall Hosted Revit Family
 Sliding Door CURVED - Curtain Wall Hosted Revit Family
 Sliding Door CURVED - Curtain Wall Hosted Revit Family
 Sliding Door CURVED - Curtain Wall Hosted Revit Family
 Sliding Door CURVED - Curtain Wall Hosted Revit Family
 Sliding Door CURVED - Curtain Wall Hosted Revit Family
 Sliding Door CURVED - Curtain Wall Hosted Revit Family
    Record

    Sliding Door CURVED - Curtain Wall Hosted Revit Family

    Google-Übersetzung,

    Vorhangfassade, gehostete Revit-Familie

    Gebogene Schiebetüren eignen sich ideal, um jeder Fassade einen Hauch von Stil zu verleihen. Sie bieten die unübertroffene Eleganz einer Drehtür, sind aber weniger komplex und deutlich flexibler. Diese Türart lässt sich in nahezu jeden geschwungenen Raum integrieren und kann nach innen oder außen gebogen werden, um einen einladenden und geräumigen Eingang zu schaffen.

    Spezifikation
    • Designed using record system 20 components, CURVED sliding doors are exceptionally quiet in operation, can be adapted to suit the widest range of conditions and its flexible, modular system helps shorten installation times and reduce servicing and maintenance costs. Whether semi-circular or round, RST 20 CURVED sliding doors can be integrated into passage widths between 1,000 and 2,400mm and are available in a 20mm thick profile for 10mm thick single glazed leaves or 30mm thick profile suitable for 19mm thick insulating glass to allow the greatest tranparency. Both profiles and drive units can be anodized or powder-coated.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRST-CURVED-03
    • ProduktfamilieSliding Door
    • Produktgruppeby Record
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2400
    • Breite (mm)2320
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lackierte Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh security doorsets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit