Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Revolving Door K150
Revolving Door K150
Revolving Door K150
    Record

    Revolving Door K150

    Google-Übersetzung,

    Nicht gehostete Revit-Familie

    Die automatische Drehtür K150 passt sich nahtlos an Ihre individuellen Bedürfnisse an, indem sie ihre Geschwindigkeit an unterschiedliche Fußgängerströme anpasst. Sie vereint komplexe Funktionen mit benutzerfreundlicher Bedienung und bietet so den Komfort eines vollautomatischen Betriebs mit der Flexibilität einer manuellen Geschwindigkeitsregelung. Dies gewährleistet einen effizienten und schnellen Zugang, der modernen Verkehrsmustern entspricht.

    Die Sicherheit der Eingangsbenutzer hat oberste Priorität.

    Sicherheit hat höchste Priorität. Integrierte, in die Türen integrierte Sicherheitssysteme verhindern, dass das Fahrzeug mit unsicheren Geschwindigkeiten für den langsamsten Insassen betrieben werden kann und bieten so Nutzern und Geschäftsinhabern ein beruhigendes Gefühl.

    Die perfekte Geschwindigkeit

    Der K150 bietet drei individuell einstellbare Geschwindigkeitsstufen: Automatische Hochgeschwindigkeit, individuelle Geschwindigkeitsregelung und Niedriggeschwindigkeit. So können sich Nutzer in ihrem bevorzugten Tempo durch den Gebäudeeingang bewegen. Der K150 überzeugt durch seine Vielseitigkeit und sorgt für ein komfortables und entspanntes Erlebnis, das den unterschiedlichsten Nutzerbedürfnissen gerecht wird. Wenn in Ihrem Gebäude Effizienz, Sicherheit und Anpassungsfähigkeit entscheidend sind, ist der Record K150 die perfekte Wahl.

    Spezifikation
    • Main features

      • Adaptive Speed Control
      • Automatic/Manual Operation
      • Safety Systems
      • Low-Energy Rotation
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRevolvingDoor_K150_02
    • ProduktfamilieRevolving Door
    • Produktgruppeby Record
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2550
    • Breite (mm)3455
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Drehtüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorsets
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa Ozeanien Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit